Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Führungsarten für den Formenbau im Vergleich

Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und auch Eigenschaften der jeweiligen Führungselemente im Formenbau.

Anwendungsbereiche

Auswahlhilfe

Standardführung

Auswerferpaket-Führung

Stützbolzen mit Führungsfunktion

Die Führungsarten im Vergleich

Gleitführung aus Stahl

Eigenschaften
  • Reinraumtauglich in Kombination mit DLC-beschichteten Führungssäulen
  • kostengünstig
  • Konsequente Schmierung erforderlich

 Schmieren mit VGS 180

Anwendungsbereiche
  • Verwendung beim Auftreten von hohen Querkräften

Gleitführung aus Messing

Eigenschaften
  • Einsetzbar bis 200°C
  • Geeignet für mittlere Querkräfte

 Schmieren mit VGS 180

Anwendungsbereiche
  • Gängige Führungsbuchse bei der Führung des Auswerferpakets

Gleitführung wartungsfrei – eine starke Alternative

Eigenschaften
  • Durch Reibung tritt Öl an die Gleitoberfläche, durch Kapillarwirkung zieht sich das Öl (bei Werkzeugstillstand) wieder in die Sinterschicht zurück
  • Optimale Diffusionszone zwischen Sinterschicht und Stahlmantel garantiert untrennbare Molekularverbindung
  • Hoher Widerstand gegen Verschleiß und sehr gute Notlaufeigenschaften ohne zusätzliches Schmieren
Anwendungsbereiche
  • Für wartungsfreie Anwendungen, durch Öl-Depot und Festschmierstoff MoS2 in der Sinterschicht
  • bis 250°C

Wartungsfreie Gleitelemente

Eigenschaften
  • Optimale Schmierung durch Graphiteinlagerungen
  • Eine Initialschmierung mit VGM 160 reduziert den Verschleiß

– Kontinuierlicher Abrieb des Festschmierstoffes

Anwendungsbereiche
  • Bei moderaten Hubzahlen
  • Für mittlere Querkräfte

Kugelführung – präzise und leichtgängig

Eigenschaften
  • Minimaler Verschleiß durch axialen Versatz der Kugeln
  • Leichtgängig
  • Nahezu spielfrei durch optimale Vorspannung

– Kann aufgrund der Punktberührung bei hohen Querkräften überlastet werden

 Schmieren mit VLS 250

Anwendungsbereiche
  • Für höchste Präzision
  • Kugelumlaufbuchsen: unbegrenzter Hub im Vergleich zu Kugelkäfigen
  • Kugelkäfige: höhere Belastbarkeit im Vergleich zu Kugelumlaufbuchsen
Kugelführung – Anwendungsgebiet der Buchsen

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties