Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Flachführungen im Vergleich

Flachführungen werden außen an der Form angebracht. Sie kombinieren zwei Funktionen in einem Bauteil: Führung und Endzentrierung. Die Gleitplatten sind standardmäßig DLC beschichtet.

Anwendungsbereiche

Wärmeausdehnung eines Formaufbaus

Ist die Erwärmung gleichmäßig, dehnen sich die Platten von der Mitte ringförmig aus. Flachführungen, die zur Plattenmitte ausgerichtet sind, gleichen die Wärmeausdehnung aus.

Flachführung mit Endzentrierung – E 1315

  • Diese Robuste und hochpräzise Flachführung mit Endzentrierung übernimmt die Funktion der Führungssäule und der Endzentrierung.
  • Optimale Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit durch DLC beschichtete Gleitplatten. Diese können im Zuge der Werkzeugwartung bei Bedarf einzeln ausgetauscht werden – E 1317.
  • Zeitersparnis durch vertikale Bearbeitung von der Trennebene aus in einer Aufspannung.
  • Das Führungsspiel kann im Bedarfsfall durch einfache Bearbeitung der Flachführungsleiste vergrößert werden.

E 1315 E 1317

Flachführung mit Endzentrierung – E 1320

  • Platzsparende Variante zu E 1315
  • Optimale Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit durch DLC beschichtete Gleitplatten
  • Optional kann die Flachführungsleiste E 1323 / E 1324 auch mit wartungsfreien Gleitplatten mit Graphiteinsätzen E 1322 eingesetzt werden.

Information

Flachführungsleiste mittig – ideal für 3-Platten-Werkzeuge und bei zwei Formtrennungen geeignet.

E 1320 E 1322 E 1323

E 1324

Flachführungsleiste E 1323 / E 1324 in Kombination mit E 13212

  • Beim Festschrauben der Gleitplatten besteht die Gefahr des Verkeilens. Durch den vertieften Einbau der höheren Gleitplattenausführung wird das verhindert.
  • Kostenersparnis durch wendbare Gleitplatten in symmetrischer Geometrie
  • Platzsparende Variante zu E 1315
  • Optimale Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit durch DLC beschichtete Gleitplatten

E 13212

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties