In nur 5 Minuten zur Heisskanalform
Die Meusburger Heißkanalform besteht aus einem kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalsystem. Der große Vorteil für Sie ist dabei der speziell entwickelte Konfigurator, der Ihnen eine hohe Zeitersparnis sowie Kostentransparenz ermöglicht.
Information
- E 4500 Heißkanalsystem: wird komplett fertig bearbeitet und montiert geliefert
- FH 63 Verteilerplatte:wird inklusive fertig gefrästen Ausnehmungen für den Verteiler geliefert


Kostenloses Fachwissen
Unsere Experten haben sich intensiv mit diesem Thema befasst. Gerne senden wir Ihnen unser Wissen nach einer kurzen und unkomplizierten Registrierung kostenlos in Form eines Whitepapers zu.
Konfigurator für Heißkanalformen
Mit wenigen Klicks zur kompletten Heisskanalform
Der Konfigurator für Heißkanalformen ist das optimale Werkzeug für alle Konstrukteure. Mit nur wenigen Klicks bekommt man den kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalsystem in gewohnt hoher Qualität. Selbstverständlich stehen die 3D-Daten wie gewohnt zum Download zur Verfügung. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Konstrukteur kann sich bei der Werkzeugkonstruktion auf andere Themenkonzentrieren und spart somit wertvolle Zeit und Kosten.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Einfache und schnelle Konfiguration der Heißkanalform
- Höchste Flexibilität durch individuelle Düsenpositionen
- Live-Anzeige des Verteilers und 3D Daten sofort verfügbar
- Transparente Kosten durch sofortige Preisanzeige
- Kurze Lieferzeiten der konfigurierten Bauteile
Sonderlösungen
Für Sonderlösungen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartnervon Meusburger.Über die Ansprechpartnersuche finden Sie den für Sie zuständigen Mitarbeiter.
Technische Prüfung der Heisskanalkomponenten
Technische Prüfung der Heisskanalkomponenten
Sowohl standardisierte Heißkanalsysteme wie die FH-Heißkanalform als auch kundenindividuelle Projekte können vom FH-Support überprüft werden. In den Meusburger Shops steht ein Formular zur Verfügung, das als Grundlage für diesen Prüfungsprozess dient.
FH-Konfigurator Update
Mit dem Update im Bereich Formenbau präsentieren wir Ihnen zudem auch Neuerungen für den Konfigurator der FH-Heißkanalformen. Unter anderem konnten wir unser Düsensortiment und auch die Materialauswahl bei den Kunststoffen erheblich erweitern.
3 Varianten – Sie haben die Wahl
Bei unseren standardisierten Heißkanalformen haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Verteilerbaureihen.

IMT1
Umlenkverteiler mit 1 Düse
Mögliche Stichmaße (A):
- min. 37,5 mm
- max. 206,25 mm

IMT2
Balkenverteiler mit 2 Düsen
Mögliche Stichmaße (A):
- min. 25,0 mm
- max. 206,25 mm

CMT4
Kreuzverteiler mit 4 Düsen
Mögliche Stichmaße (A):
- min. 35,5 mm
- max. 220,5 mm

Im Bereich des Stichmaßes A kann die Verteilerdüse auf einer beliebigen Position verbaut werden.
E 4500 Heißkanalsystem

E 4010: HEISSKANALDÜSE smartFILL GESCHRAUBT
- inklusive Anschnittbaugruppe E 400 RA / E 400 RC / E 400 RE / E 400 RG
- Heizung mit 230 V, Kabellänge 2000 mm
- mit integriertem Thermoelement Typ J, Fe-CuNi, DIN 43710, schwarz+/weiß-
- max. Spritzdruck 1800 bar
E 4100: HEISSKANAL-ANGUSSBUCHSE
- mit integriertem Thermoelement Typ J, Fe-CuNi, DIN 43710, schwarz+/weiß-
- Heizung mit 230 V, Kabellänge 2000 mm
E 450001: VERTEILER
- erhältlich in den Materialqualitäten 1.2311 / 1.2316 je nach verwendetem Kunststoff
E 450002: FLEXHEIZUNG
- Leistung von 700 – 2800 W, abhängig von der Verteilergröße
E 450003: ZENTRIERSTÜCK
- positioniert den Verteiler in der Werkzeugmitte gegenüber der Angussbuchse
E 450004: WINKEL-TEMPERATURSENSOR
- Fe-CuNi (Typ J)
- Thermoelement mit Knickschutzfeder
- Anschlusslänge 5000 mm

E 450007: SCHUTZLEITER
- Anschlusslänge 2500 mm
E 450009: HEIZUNGSANSCHLUSS KOMPLETT
Anschlussklemme
- ermöglicht einen schraubbaren Anschluss der elektrischen Zuleitungen zu jeder Flexheizung
- zwei Klemmmöglichkeiten sind pro Anschlussklemme vorhanden, so dass durch Anbringen einer „Brücke“ die Flexheizung gleich am Heizungsabgang parallel geschaltet werden kann
Anschlussleitung
- Reinnickellitze 2,5 mm² mit Glasseidenisolation, 4-fach bis 300°C
E 450010: DISTANZVERSCHRAUBUNGSSET
- für die richtige Position und zum Verschrauben des Verteilers
E 1300: VERDREHSICHERUNG
- Passstift mit Ø 6 mm
E 4010 Heißkanaldüse

1 – INNOVATIVE HEIZUNGSTECHNOLOGIE
- Optimale Wärmeübertragung in den zu verarbeitenden Kunststoff
- Homogenes Temperaturprofil über die gesamte Düsenlänge durch differenzierte Leistungsverteilung
- Einfaches und schnelles Wechseln von Heizung und Thermofühler dank intelligentem Klemmverschluss
2 – STRÖMUNGSGÜNSTIGER MASSEKANAL MIT HOCHWERTIGER OBERFLÄCHE
- Optimaler Schmelzeaustausch, da keine toten Ecken
- Geringe Scherbelastung der Schmelze
- Gute Farbwechseleigenschaften
3 – UNTERSCHIEDLICHE ANSCHNITTARTEN
- Flexible Anpassung der Düsen an die unterschiedlichen Anwendungen und Materialien
- Einfach wechselbare, hochverschleißfeste Düsenspitzen
- Gleichbleibende Düsenlänge (l-Maß) bei unterschiedlichen Anschnittarten
4 – TORPEDO FÜR OPTIMALE FLIESSEIGENSCHAFTEN
- Schmelzeteilung und erneute Zusammenführung erfolgt im heißen Bereich der Düse
- Vermindert das Entstehen von Fließlinien
- Verbesserung der optischen und mechanischen Qualität der Teile
FH 63 Verteilerplatte
Die Verteilerplatte FH 63 wird automatisch durch die Eingaben der Parameter im Konfiguratorerstellt. Breite und Länge können selbst ausgewählt werden, die Stärke wird automatisch generiert und präzise auf ± 0,01mm geschliffen.Dabei können Formgrößen von 196 196 – 796 1196 gewählt werden.
Das 3D-Modell enthältbereits die passenden Ausnehmungen für den Verteiler. Weiters stehen drei unterschiedliche Materialqualitäten zur Verfügung: 1.1730 Werkzeugstahl, 1.2085 Einsatzstahl und 1.2312 Werkzeugstahl.
Kennzeichnung
Zur Kennzeichnung der Temperierung können Kennzeichnungsplättchen aus Kunststoff verwendet werden.
E 400 Anschnittbaugruppen
4 VERSCHIEDENE Anschnittbaugruppen FÜR DIE RICHTIGE ANSCHNITTVARIANTE
E 400 RA
Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend

- Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
- Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
- Hochverschleißfeste, austauschbare Düsenspitze und Zentrierkopf
E 400 RC
Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend mit Kalotte

- Angussrest bleibt in der Kalotte 1 mm versenkt
- Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
- Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
- Hochverschleißfeste, austauschbare Düsenspitze und Zentrierkopf
E 400 RE
Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend mit Verlängerung

- Mit Verlängerung am Düsenkopf
- Zur Anbindung auf Freiformflächen
- Anpassung an die Artikelgeometrie
- Angussrest mit Restkegel
- Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
- Hochverschleißfeste, austauschbare Düsenspitze und Zentrierkopf
E 400 RG
Anschnittbaugruppe, smartFILL Ringanschnitt

- Gute thermische Trennung zum Werkzeug, durch Kunststoffisolation
- Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
- Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
- Hochverschleißfeste, austauschbare Düsenspitze und Zentrierkopf
Anschnittvariante und -durchmesser
Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Anschnittvariante sowie zur Auslegung vom Anschnittdurchmesser finden Sie in unserem Prospekt.
Lieferung
Das Heißkanalsystem ist komplett montiert und geprüft. Der Formaufbau für die Heißkanalform wird wie im Standard nicht vormontiert. Das hat den Vorteil, dass wertvolle Zeit für eine aufwändige Demontage gespart werden kann. Somit sind diese Bauteile wesentlich schneller für die anschließende Bearbeitung verfügbar.