Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

TEMPERIERUNG

Neben innovativen Temperierlösungen bieten wir ebenso speziell für den Druckguss Bauteile aus Stahl und Edelstahl für höchste Ansprüche.

Anwendungsbereiche

Verschlussschrauben

VERSCHLUSSSCHRAUBE
E 20749

  • Dichtheit selbst bei großen Temperaturunterschieden
  • Aus Edelstahl mit gerändeltem und konischem Gewinde

Webshop

VERSCHLUSSSCHRAUBE
E 20767

  • Für verlässliche Dichtheit in Druckgusswerkzeugen
  • Aus Stahl mit Bund und Kupferdichtung

Webshop

KERNKÜHLUNG

UMLENKBLECH E 21019

  • Zur einfachen Umlenkung von Temperierkreisläufen
  • Aus Edelstahl mit gerändeltem und konischem Gewinde

Webshop

KÜHLDÜSE E 21196

  • Sehr kleiner Einbauraum ermöglicht einen minimalen Kühldüsenabstand
  • Aus Edelstahl ohne Querschnittsverengung

Webshop

TEMPERIERLÖSUNGEN FÜR MEHR SICHERHEIT

Bereits ab einer Temperatur von 55°C besteht Verbrühungsgefahr. Sorgen Sie mit den automatischen Sicherheitskupplungen und den perfekt kombinierbaren IsoTemp® Hochtemperaturschläuchen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

AUTOMATISCHE SICHERHEITSKUPPLUNG

AUTOMATISCHE SICHERHEITSKUPPLUNG

  • Automatische Verriegelung beim Einkuppeln
  • Einfaches und intuitives Entkuppeln per Einhandbedienung
  • Ideal geeignet auch für Hochtemperaturanwendungen bis 200°C

Webshop

IsoTemp® HOCHTEMPERATURSCHLAUCH – bis 200 °C

  • Isolation und Schutz vor Verbrennungen durch direkt aufgetragenen Silikonmantel
  • Kein Abrieb oder Beschädigung am Metallmantel und somit keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drähte
  • Höchste Lebensdauer und maximale Flexibilität

Auch erhältlich: E 21872 Hochtemperaturschlauch ohne Silikon-Ummantelung

Webshop

IsoTemp® HOCHTEMPERATURSCHLAUCH – bis 200 °C

KOMBINATIONSVORSCHLAG

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties