Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

TEMPERIERUNG

Neben innovativen Temperierlösungen bieten wir ebenso speziell für den Druckguss Bauteile aus Stahl und Edelstahl für höchste Ansprüche.

Einbauteile

Verschlussschrauben

VERSCHLUSSSCHRAUBE
E 20749

  • Dichtheit selbst bei großen Temperaturunterschieden
  • Aus Edelstahl mit gerändeltem und konischem Gewinde

Webshop

VERSCHLUSSSCHRAUBE
E 20767

  • Für verlässliche Dichtheit in Druckgusswerkzeugen
  • Aus Stahl mit Bund und Kupferdichtung

Webshop

KERNKÜHLUNG

UMLENKBLECH E 21019

  • Zur einfachen Umlenkung von Temperierkreisläufen
  • Aus Edelstahl mit gerändeltem und konischem Gewinde

Webshop

KÜHLDÜSE E 21196

  • Sehr kleiner Einbauraum ermöglicht einen minimalen Kühldüsenabstand
  • Aus Edelstahl ohne Querschnittsverengung

Webshop

TEMPERIERLÖSUNGEN FÜR MEHR SICHERHEIT

Bereits ab einer Temperatur von 55°C besteht Verbrühungsgefahr. Sorgen Sie mit den automatischen Sicherheitskupplungen und den perfekt kombinierbaren IsoTemp® Hochtemperaturschläuchen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

AUTOMATISCHE SICHERHEITSKUPPLUNG

AUTOMATISCHE SICHERHEITSKUPPLUNG

  • Automatische Verriegelung beim Einkuppeln
  • Einfaches und intuitives Entkuppeln per Einhandbedienung
  • Ideal geeignet auch für Hochtemperaturanwendungen bis 200°C

Webshop

IsoTemp® HOCHTEMPERATURSCHLAUCH – bis 200 °C

  • Isolation und Schutz vor Verbrennungen durch direkt aufgetragenen Silikonmantel
  • Kein Abrieb oder Beschädigung am Metallmantel und somit keine Verletzungsgefahr durch abstehende Drähte
  • Höchste Lebensdauer und maximale Flexibilität

Auch erhältlich: E 21872 Hochtemperaturschlauch ohne Silikon-Ummantelung

Webshop

IsoTemp® HOCHTEMPERATURSCHLAUCH – bis 200 °C

KOMBINATIONSVORSCHLAG
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version