Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Normalizzati di alta precisione per la tecnica modulare

La costruzione modulare degli stampi per tranciatura è ormai diventata una prassi. Lo stampo per tranciatura viene realizzato e personalizzato tramite uno stampo base nel quale vengono inseriti i moduli.

  • More
    Basi portastampo standard modulari

    Offrono al cliente un numero infinito di possibili combinazioni e quindi la massima flessibilità nella composizione della base portastampo.

    Shop online

    Close
  • More
    Guide standard

    Offriamo una vasta gamma di elementi di guida ad alta precisione in diversi modelli per gli stampi per tranciatura. Questi sono immediatamente disponibili a magazzino come unità di guida di scorrimento o volventi.

    Shop online

    Close
  • More
    Coperchio per molla

    Grazie al foro di avvitamento e al coperchio per molla, non è necessario realizzare il foro cieco per il montaggio.

    Shop online

    Close
  • More
    Guida nastri a molla

    La guida nastri a molla con collare può essere utilizzata per diversi spessori del nastro e, grazie alla struttura temprata, è ideale contro l’usura. Dal punto di vista dimensionale, si adatta in modo ottimale alle molle e agli spessori della piastra.

    Shop online

    Close
  • More
    Alzanastri

    Ideale per stampi con spazi di montaggio ristretti a causa dei piccoli diametri. Il foro di partenza integrato consente l’inserimento di un foro per un punzone pilota.

    Shop online

    Close
  • More
    Guida modulare

    Offriamo normalizzati di alta precisione per la guida ottimale dei portastampi modulari. Le colonne di guida con superficie Superfinish garantiscono una scorrevolezza ottimale.

    Shop online

    Close
  • More
    Punzoni per tranciatura

    Elementi da taglio di alta qualità immediatamente disponibili a magazzino in numerose varianti e dimensioni. Con il configuratore, i punzoni per tranciatura possono essere lavorati su misura a secondo delle esigenze dei clienti.

    Shop online

    Close
  • More
    Molle

    Vasta gamma di molle: molle a tazza, ad elastomero, molle a compressione e accessori di alta qualità.

    Shop online

    Close
  • More
    Sensori fotoelettrici a forcella

    La nostra offerta comprende sensori fotoelettrici a forcella a luce rossa o anche a luce infrarossa invisibile. Il robusto alloggiamento viene completato da una lente resistente ai graffi e alle impurità.

    Shop online

    Close
Original
Modified Image Modified

Stampo base standard

Le basi portastampo standard a due colonne della Meusburger si prestano in maniera ottimale come stampi base per la costruzione modulare degli stampi per tranciatura. Essi consentono un’ottima accessibilità per l’inserimento dei moduli.

Base portastampo a due colonne con guida posteriore SH

Base portastampo a due colonne con guida posteriore SH

Forniamo le nostre basi portastampo a due colonne SH nelle misure 126 x 156 mm sino a496 x 996 mm.

  • Combinabili con tutti gli elementi di guida della Meusburger
  • Larghezza effettiva massima per una configurazione ottimale dei vostri stampi modulari

Le piastre di tenuta sono disponibili in due diverse qualità di materiali:

Assistente per la costruzione modulare

Con l’assistente per la tecnica modulare potete creare il vostro stampo in sole quattro mosse. Potete scegliere tra un’ampia varietà di piastre e decidere la lunghezza del vostro modulo. Grazie all’interfaccia diretta con tutti i sistemi CAD vigenti, risparmiate inoltre del tempo prezioso durante la progettazione.

Progettare uno stampo modulare in sole quattro mosse
  • Selezionare la larghezza del modulo
  • Definire il modulo
  • Definire lo spessore della piastra, i bordi e la corsa
  • Suddividere i moduli

Alla fine, verrà suggerita la base portastampo a due colonne SH idonea.

Lunghezze configurabili

Per le colonne di guida per la tecnica modulare E 5076 e E 5078 offriamo lunghezze configurabili a piacere. Questo viene spesso richiesto quando lo spazio è limitato o quando il sistema di compressione è integrato con la colonna.

  • Tolleranze delle lunghezze speciali: l4 +0/-0,02 mm, l2 +0/-0,2 mm
  • Massima libertà di configurazione durante la progettazione degli stampi modulari
  • Configurazione semplice e veloce con i nostri cataloghi digitali

Assistente per la tecnica modulare

Accessori per la tecnica modulare
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione