Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Componenti attivi

Normalizzati innovativi per la guida, il posizionamento e la lavorazione dei nastri per tranciatura.

Guida e posizionamento nastri

Grazie alla costruzione modulare, le guide per strisce E 5620 e E 5622 possono essere utilizzate per diversi tipi di stampi per tranciatura.

Guida per strisce E 5620

  • larghezza regolabile
  • con molle su un lato
  • Materiale: acciaio per utensili 1.1730

Maggiori informazioni

Guida per strisce E 5622

  • larghezza regolabile
  • entrambi lati rigidi
  • Materiale: acciaio per utensili 1.1730

Maggiori informazioni

Guida nastri

Utilizzabile per diversi spessori dei nastri.

E 5632 E 5634 Maggiori informazioni

Alzanastri e listello guida nastri

Perfettamente idonee tra loro.

E 5636 E 5640 E 5644

Punzone pilota

Può essere montato con o senza molle.

E 5650 E 5650 AlCrN E 5652

Ulteriori accessori per la guida e il posizionamento dei nastri di tranciatura

  • Unità di guida, a molle E 5623
  • Unità di guida, rigida E 5624
  • Flangia di fissaggio E 56204
  • Stacca-nastri con collare E 5645
  • Unità pilota E 5655

Guida e posizionamento nastri

Monitoraggio stampo

La nostra gamma comprende numerosi accessori di montaggio per il monitoraggio degli stampi. L’affidabilità, la lunga durata e la sicurezza dei processi sono fattori molto importanti.

Campi di applicazione: 
  • Controllo dell’avanzamento e della posizione
  • Controllo delle lamiere doppie e dell’inclinazione
  • Controllo dei processi di espulsione

Maggiori informazioni

Elementi di goffratura

Porta punzone per marcatura E 5674

Compatibile con:
Inserto per punzone di marcatura E 56742

E 5674 E 56742

Punzone per marcatura mensile, altezza invariabile E 56703

Compatibile con:
Inserto freccia per punzone per marcatura E 5671

E 56703 E 5671

Punzone di visualizzazione fine corsa E 5676

E 5676

Ulteriori componenti attivi

Unità di regolazione E 5660

  • Permette una regolazione rapida e precisa degli elementi di goffratura e di piegatura
  • Le dimensioni compatte consentono un posizionamento flessibile nel portastampo
  • Regolazione ben definita di ogni giro di vite (0,1 / 0,05 mm), grazie al cuneo di regolazione preciso

E 5660

E 5665 Tenuta per punzone, con raggio

  • Ideale per il fissaggio e il montaggio di punzoni a filigrana
  • Grazie alla tenuta per punzone standardizzata, non è più necessario realizzare la filettatura di fissaggio nel punzone
  • Posizionamento mobile del punzone grazie al montaggio privo di gioco della sospensione per punzone

E 5665

Unità di piegatura E 5690

  • Elevata qualità di superficie nella zona di piegatura grazie alla frizione del rullo che riduce le operazioni di ritocco successive
  • Corsa illimitata grazie al rullo con cuscinetti liberi
  • Ottime capacità di formatura dei materiali morbidi, rivestiti e laccati

Accessori compatibili: Inserto di piegatura E 5692

E 5690 E 5692 Maggiori informazioni

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione