Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Il materiale ideale per ogni esigenza nella costruzione di stampi per tranciatura

Per soddisfare i diversi requisiti degli acciai per utensili da taglio utilizzati nella costruzione stampi per tranciatura, la Meusburger dispone di un’ampia scelta di blocchi per l’elettroerosione NE che coprono una vasta gamma di materiali, dal classico acciaio per tempra a cuore agli acciai rapidi e a quelli rapidi sinterizzati sino al metallo duro.

Requisiti generali degli acciai per utensili da taglio

Quando si seleziona l’acciaio adatto, la durezza e la resistenza all’usura sono due dei requisiti più importanti. Poiché queste proprietà del materiale sono solitamente opposte, nella pratica è necessario fare spesso dei compromessi. Questo avviene normalmente mediante la durezza di utilizzo o tramite un trattamento specifico della superficie. Nell’immagine potete vedere un confronto tra i diversi acciai in termini di resistenza all’usura e tenacità.

La scelta dell’acciaio e la sua durezza di utilizzo dipendono principalmente dallo spessore e dalla resistenza del materiale da tagliare. Maggiore è lo spessore e la resistenza del materiale a nastro, maggiori sono i carichi sugli elementi attivi dello stampo. Di seguito trovate una panoramica dei vari acciai offerti dalla Meusburger.

Panoramica delle qualità di materiali

Confronto degli acciai della Meusburger

Acciaio per utensili o per lavorazioni a freddo

L’acciaio 1.2379 è considerato il “classico” nella costruzione stampi per tranciatura. Questo materiale viene anche utilizzato come piastra da taglio intera, poiché ha un’ottima stabilità dimensionale dopo l’indurimento. La Meusburger offre quindi anche barre di precisione NP in questo materiale. Generalmente viene utilizzato per resistenze medie (sino a circa 400 N/mm²) del materiale a nastro. La durezza di utilizzo è di circa 60-62 HRC.

1.2379

Acciaio rapido

L’acciaio rapido 1.3343 (HSS) viene utilizzato come materiale standard per stampi ed elementi da taglio. Rispetto al materiale 1.2379, esso ha una resistenza all’usura ed una durezza maggiori. Viene utilizzato per resistenze medie (sino a circa 500 N/mm²) del materiale a nastro e soprattutto per spessore lamiera più spessi. La durezza di utilizzo è di circa 63-65 HRC.

1.3343 (HSS)

Acciai rapidi sinterizzati

A causa della loro struttura omogenea, gli acciai rapidi sinterizzati hanno principalmente una tenacità molto alta. Il materiale 1.3344 PM (PM23) viene utilizzato per stampi e punzoni per trancia con carichi più elevati. Esso è particolarmente adatto per materiali a nastro con una resistenza a partire da circa 600 N/mm². La durezza di utilizzo è di circa 63-65 HRC.

L’acciaio rapido sinterizzato M V10 PM con il 10% di vanadio viene utilizzato per stampi e punzoni con carichi più elevati. Grazie alla struttura molto omogenea, ha un’ottima stabilità dei bordi anche in caso di componenti con geometrie complesse. L’acciaio M V10 PM è ideale per materiali a nastro con una resistenza molto elevata (a partire da circa 800 N/mm²) e per materiali che causano un’elevata usura abrasiva (es. NIROSTA). La durezza di utilizzo è di circa 61-63 HRC.

L’acciaio rapido sinterizzato della Meusburger più nuovo è l’M W10 PM con circa il 10% di tungsteno. Esso viene utilizzato per stampi e punzoni con i carichi più elevati. Oltre all’ottima stabilità dei bordi, l’acciaio M W10 PM offre un’elevata resistenza alla pressione. Esso viene utilizzato per materiali a nastro con una resistenza a partire da circa 800 N/mm² e per spessori lamiera spessi. È ideale per i materiali che sono soggetti all’usura adesiva
(es. alluminio, leghe di alluminio e rame, ottone). La durezza di utilizzo è di circa 66-68 HRC.

1.3344 PM (PM23) M V10 PM M W10 PM

Metallo duro

Il metallo duro universale CF-H40S+, resistente alla corrosione e con un elevato equilibrio, offre il compromesso ideale tra la durezza e la resistenza alla rottura con un’elevata stabilità agli bordi. La massima resistenza all’usura garantisce una lunga durata di vita dello stampo e del punzone. Il metallo viene utilizzato per materiali a nastro con la massima resistenza.

CF-H40S+

Blocchi per l’elettroerosione con preforo integrato

Nell’elettroerosione a filo, un foro iniziale nel blocco per l’elettroerosione è vantaggioso, poiché altrimenti non è possibile definire in modo ottimale i bordi di elettroerosione. Inoltre, se il filo viene introdotto dal lato, questo aumenta l’usura.

Alla Meusburger, i blocchi per l’elettroerosione NE possono quindi essere forniti e ordinati con dei fori iniziali configurabili. La configurazione può essere effettuata in modo molto semplice negli shop della Meusburger.

Shop online Scopri di più

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione