Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Blocchi per l’elettroerosione NE

I nostri blocchi per l’elettroerosione sono particolarmente adatti come materiale di partenza per la produzione di elementi da taglio e matrici. A causa delle diverse esigenze e dei diversi materiali che lavorano i nostri clienti, abbiamo il materiale giusto per svariate applicazioni.

Scelta del materiale

La scelta dell’acciaio e la durezza dipendono dallo spessore della lamiera e dalla resistenza del materiale da lavorare.

Infatti, maggiore è lo spessore della lamiera e la resistenza del materiale da tagliare, maggiori sono le sollecitazioni dello stampo.

Materiali per la costruzione di stampi per tranciatura

1.2363

  • Ottima stabilità dimensionale, tenacia e temprabilità a cuore

1.2379

  • Tempra secondaria, materiale di base per la nitrurazione o il rivestimento
  • Acciaio alto-legato con moderata lavorabilità su macchina

1.3343

  • Buona temprabilità a cuore
  • Acciaio rapido con elevata resistenza all'usura adesiva e abrasiva

1.3344 PM

  • Resistenza all'usura adesiva e abrasiva
  • Acciaio rapido sinterizzato con buona lavorabilità

M V10 PM

  • Alto contenuto di vanadio, stabilità ottimale dei bordi
  • Acciaio rapido sinterizzato con ottima stabilità dimensionale dopo il trattamento termico

M W10 PM

  • Elevato contenuto di cobalto, durezza termica molto elevata
  • Elevata resistenza all'usura adesiva
  • Acciaio rapido sinterizzato con massima resistenza alla pressione
Metallo duro

CF-H40S+

  • Eccellente resistenza alla corrosione
  • Metallo duro universale: il compromesso ideale tra durezza e tenacia con elevata stabilità dei bordi

CF-H25S+

  • Alternativa a CF‑H40S+ per l’usura abrasiva
  • Grana ultra-fine/fine con buona stabilità dei bordi nonostante l’elevata durezza

Il vostro blocco per l’elettroerosione vi aspetta nel nostro magazzino

Tenete conto i tempi di reazione molto brevi della Meusburger durante la produzione e la manutenzione degli utensili. Potrete inoltre beneficiare di altri vantaggi:

  • Dimensioni comuni, sottoposto a trattamento termico di distensione o temprato, rinvenuto almeno 3 volte
  • Congelato a seconda dei requisiti del materiale
  • Con direzione di laminazione definita
  • Prefori liberamente selezionabili
  • 100% disponibili in magazzino

Blocchi per l’elettroerosione con preforo

I nostri cataloghi digitali offrono la possibilità di aggiungere i prefori ai vostri blocchi per l’elettroerosione. I prefori configurabili a piacere con ø 1 mm consentono la massima flessibilità per la configurazione dei bordi erosi con questa tecnica. Oltre alle qualità di materiali CF-H25S+ e CF-H40S+ (metallo duro), offriamo tutti i blocchi per l’elettroerosione, sia distesi che temprati, con un preforo liberamente posizionabile. In questo modo, potete risparmiare sui costi per la realizzazione del preforo per l’elettroerosione a filo.

Blocchi per l’elettroerosione opzionalmente con filettature

Per rendere ancora più efficiente l’avvitamento dei vostri punzoni sagomati, oltre ai prefori, ora possiamo anche realizzare filettature secondo le vostre esigenze nei blocchi per l’elettroerosione già temprati.

Lavorazione speciale nello spessore

I nostri blocchi per l’elettroerosione NE sono disponibili anche con lavorazione speciale nello spessore. In caso nei nostri cataloghi non troviate lo spessore adatto per le vostre esigenze, potete inserirlo direttamente nel catalogo digitale. Cliccando il blocco di elettroerosione presente nel carrello acquisti, si aprirà una finestra pop-up. All’interno di questa finestra, ad eccezione dei blocchi per l’elettroerosione in metallo duro, è possibile inserire lo spessore in modo variabile. È anche possibile aggiungere delle osservazioni nella bolla di consegna o nelle etichette di spedizione.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione