Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

+43 5574 6706-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Grazie ad oltre 17.000 accessori innovativi, offriamo tutto il necessario per i vostri stampi.

Grazie ad oltre 17.000 accessori innovativi, offriamo tutto il necessario per i vostri stampi.

Franz Kohler
Responsabile ufficio Prodotti

Centralina di termoregolazione profiTEMP+

La centralina di termoregolazione profiTEMP+ della PSG non ha solamente una tecnica innovativa, ma anche un design salvaspazio. Oltre a numerose nuove funzioni intelligenti, come lo Smart Power Limitation (SPL) e il MoldCheck sono state sviluppate ulteriormente anche le funzioni già esistenti. Lo schermo tattile di 7” permette un utilizzo semplice e intuitivo.

profiTEMP+ Centralina di termoregolazione

Descrizione del prodotto

  • Elevata sicurezza dei processi e controllo della temperatura affidabile grazie ai moderni componenti del software
  • Utilizzo ergonomico ed intuitivo grazie allo schermo tattile
  • Forma compatta per un minimo ingombro dello spazio
  • Prestazioni di ultima generazione come la regolazione intelligente della corrente elettrica, il controllo dello stampo e molto altro ancora

Shop online Maggiori informazioni riguardo la centralina di termoregolazione

Processi trasparenti

Monitoraggio continuo dei processi

I sofisticati algoritmi del profiTEMP+ monitorano i processi delle vostre macchine e inviano dei segnali in caso si verifichino delle anomalie. Grazie a queste misure di prevenzione, possono essere evitati potenziali danni.

Prevenzione della perdita di controllo

La misurazione della corrente di riscaldamento avviene senza l'interruzione del controllo e delle uscite degli impulsi di riscaldamento. Dato che la misurazione non condiziona la regolazione della temperatura, il profiTEMP+ misura più frequentemente e garantisce in questo modo un monitoraggio quasi ininterrotto.

Processi trasparenti

Sicurezza di utilizzo

Smart Power Limitation - Limitazione di potenza e distribuzione intelligente della potenza

La funzione intelligente della limitazione di potenza impedisce che la potenza di riscaldamento necessaria sulle uscite di riscaldamento oltrepassi la potenza di allacciamento disponile.

Smart Peak Reduction - Riduzione dei picchi di carico grazie alla distribuzione omogenea degli impulsi

Il termoregolatore consente una potenza estremamente uniforme verso le zone di regolazione. In questo modo, il profiTEMP+ impedisce picchi di carico e variazioni di potenza.

Comandi

Schermo touch screen progettato in modo intuitivo

Grazie allo schermo touch screen, l’utilizzo del profiTEMP+ è estremamente semplice, come utilizzare uno smartphone o un tablet. Tutti i dati di elaborazione vengono visualizzati in modo chiaro. Inoltre, è possibile scegliere tra diverse rappresentazioni grafiche.

Controllo via smartphone

L’applicazione smartphone permette un monitoraggio ed una comoda funzione di diagnosi anche se vi trovate lontani dalla macchina per lo stampaggio ad iniezione.

Filmato di utilizzo profiTEMP+ centralina di termoregolazione

Rappresentazione

Standard

Visualizzazione zoommabile dei processi di elaborazione più importanti.

Tutte le zone

Tutte le zone di regolazione in un colpo d’occhio - lo stato attuale viene indicato tramite diversi colori.

Tabella

I parametri visualizzati in modo chiaro possono essere selezionati singolarmente.

Tendenza

La temperatura e il grado di impostazione vengono visualizzati tramite una curva grafica.

 

Gruppo

Le zone riunite in un gruppo sono visualizzate in modo chiaro.

Maschera di inserimento

I comandi unitari facilitano l’utilizzo.

Allarme

Gli allarmi in corso vengono analizzati, in modo che gli errori possano essere risolti direttamente.

Configurazione e centro informazioni

Il dispositivo può essere adattato in base alle esigenze individuali.