Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Inserto per chiave a bussola lungo, a 12 esagoni

V 34414

Descrizione del prodotto

  • Particolarmente adatto per il montaggio degli innesti E 20004 e delle ghiere ugello E 400
  • Apertura chiave con tolleranze ristrette
  • Pareti sottili, per lavorazioni anche negli spazi più ristretti
  • A 12 esagoni con profilo Anti Slip Drive

Materiale

  • Acciaio al cromo vanadio, nichelato per evitare scheggiature

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

d
d1
d2
l
t
t1
VKT
SW
Prezzo / pezzo Quantità
16,5 16,5 11 50 12 41,3 6,3 mm / 1/4" 12 V 34414/1/4/12 18,10 €
21,2 22,7 14 83 35 64,9 12,5 mm/1/2" 15 V 34414/1/2/15 24,50 €
24 23,7 16 83 35 64,3 12,5 mm/1/2" 17 V 34414/1/2/17 23,30 €
26,2 25 18 83 35 66,7 12,5 mm / 1/2" 19 V 34414/1/2/19 21,40 €
32 30 21 83 35 66,1 12,5 mm / 1/2" 24 V 34414/1/2/24 24,00 €
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione