Struttura e proprietà del rivestimento DLC
Il rivestimento è costituito essenzialmente dall’elemento chimico del carbonio. È composto da uno strato adesivo e da uno strato di carbonio.
- Spessore dello strato DLC:≈ 2 μm
- Durezza:≈ 3000 HV
- Colore: grigio nerastro
- Coefficiente di attrito contro l’acciaio: 0,1 - 0,15
Struttura del rivestimento DLC
Confronto del coefficiente di attrito
Campi di utilizzo dei normalizzati Meusburger con rivestimento DLC
Guide e centraggi
Le guide e i particolari dispositivi di centraggio sono soggetti ad un’elevata usura dovuta all’attrito durante l’apertura e la chiusura dello stampo. Il rivestimento DLC offre le migliori proprietà di scorrimento e quindi riduce al minimo l’usura adesiva. Questo, in definitiva, allunga gli intervalli tra la lubrificazione e porta ad una maggiore durata dell’utensile.
Vai alle guide
Vai ai centraggi
Carrelli
La lubrificazione in prossimità delle cavità porta spesso a residui di grasso sul pezzo in materiale plastico. Grazie alle eccellenti proprietà di ciclo a secco delle superfici di scorrimento rivestite in DLC, è possibile rinunciare completamente alla lubrificazione in queste zone.
Vai ai carrelli
Espulsori
La lubrificazione mirata degli espulsori è spesso difficile a causa dell’accessibilità spesso limitata. Ciò può portare ad una mancanza di lubrificazione e, in ultima analisi, al danneggiamento degli espulsori. Per evitare questo, gli espulsori con rivestimento DLC si prestano in modo ottimale grazie alle loro eccellenti proprietà di ciclo a secco e all’elevata resistenza alla corrosione. Inoltre, queste sono le condizioni ottimali per l'utilizzo in camera bianca.
Vai agli espulsori
Componenti per lo sformo
Per far fronte alle elevate sollecitazioni meccaniche degli elementi di commutazione dei dispositivi di aggancio-sgancio, questi ultimi sono stati rivestiti in DLC. Questo garantisce una maggiore durata. Con gli espulsori a doppia corsa, gli intervalli di manutenzione per la lubrificazione possono essere estesi da 100.000 corse a 300.000 corse grazie agli elementi scorrevoli rivestiti in DLC.
Vai allo sformo
La nostra conclusione:
Sebbene i normalizzati con rivestimento DLC siano un pò più costosi, l’investimento viene ripagato in brevissimo tempo grazie alla maggiore produttività.
Vai alle novità