Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Realizzazione affidabile di filetti

Quando i maschi si rompono, seguono costi elevati. Grazie alle apposite geometrie, i nostri utensili per filettare soddisfano le esigenze più elevate.

Prodotti per l'officina

I materiali utilizzati nella costruzione di stampi e utensili, con le relative resistenze e leghe, sono di altissima qualità. Questo significa anche diversi livelli di lavorabilità a seconda del materiale. Molti materiali difficili da lavorare vengono utilizzati ogni giorno. Nella nostra produzione, ci affidiamo quotidianamente all’utilizzo dei maschi presenti nella nostra gamma.

Evitate i seguenti costi utilizzando i nostri prodotti:

  • Rimozione manuale dei maschi rotti
  • Rimozione dei maschi rotti tramite erosione
  • Fresatura dei maschi rotti mediante una fresa per lavorazioni sul duro
  • Taglio del filetto
  • Eventuale riparazione dei filetti danneggiati mediante un inserto filettato
Maschi con anello blu

I nostri maschi con anello blu sono la gamma premium fra gli utensili per filettare. Consistono in materiale da taglio HSS-E o HSS-E-PM e sono rivestiti in TiAlN e in uno speciale rivestimento antiusura. Questo porta e uno scarico ottimale dei trucioli, a un attrito inferiore e alla massima durata dell’utensile. Il perfetto controllo di serraggio consente i più elevati valori di taglio e una sicurezza dei processi costante. Riducete la varietà di utensili nella vostra azienda e utilizzate i nostri maschi per i seguenti campi di applicazione:

  • Alluminio
  • Rame
  • Acciaio
  • Acciaio da bonifica
  • Acciaio per utensili
  • Acciai inossidabili e ghisa
  • Leghe di titanio

Vai alla panoramica

Maschi universali

I nostri maschi universali appartengono al gruppo con l’anello verde. Il loro rivestimento affidabile garantisce ottimi risultati. La gamma per filettatura metrica include varianti in materiale da taglio HSS-E e HSS-E-PM con rivestimento TiN. I prodotti per filettatura gas sono in materiale da taglio HSS-E e sono vaporizzati (trattati al vapore).

Vai alla panoramica

Filettatura in materiali temprati

Per la lavorazione di materiali temprati e di elevata resistenza sono necessari dei maschi adeguati. Le nostre punte ad alte prestazioni consentono la lavorazione di materiali con una durezza sino a 63 HRC. I maschi in HSS-E-PM e in metallo duro integrale hanno un rivestimento ad alta prestazione che consente una maggiore durata degli utensili.

Vai alla panoramica

Maschi a macchina a rullare

Se desiderate aumentare la velocità di lavorazione, i nostri maschi a macchina a rullare sono quello che fa per voi. Gli utensili robusti assicurano le migliori superfici, una maggiore resistenza del filetto, e non creano trucioli. La nuova forma poligonale riduce il momento torcente sino al 30%. Un nuovo trattamento della superficie aumenta notevolmente la resistenza all’usura. I nostri maschi sono disponibili in HSS-E-PM con rivestimento TiCN o in HSS-E con rivestimento TiN, nelle varianti per filettatura metrica e gas.

Vai alla panoramica

Maschi per accessori di montaggio

Al fine di fornire la filettatura ideale per i nostri tappi di chiusura, vi offriamo maschi adatti. Nella nostra gamma disponibile a magazzino trovate anche dimensioni non comuni come utensili standard. Per posizioni particolarmente difficili da raggiungere, offriamo la soluzione perfetta con il maschio a macchina extra lungo WZG 341219.

WZG 34221 WZG 341219 Prodotti per l’officina per accessori di montaggio

Frese per filettare

Le nostre frese per filettare vi offrono la massima flessibilità nella realizzazione di filetti. Oltre alle diverse tolleranze di filettatura, è possibile anche variare i passi. È possibile creare un foro passante o un foro cieco su una vasta gamma di materiali e durezze sino a 67 HRC. Questo significa che si possono lavorare anche materiali difficili da lavorare e selezionare a piacere una filettatura a destra o a sinistra. Le frese per filettare assicurano una perfetta qualità del filetto, e con la WZG 171518 è possibile filettare direttamente nel materiale senza la realizzazione del preforo.

Vai alla panoramica

Punte per lavorare fori pilota e prefori

Quando si eseguono dei prefori, le esigenze sono elevate. Le punte per lavorare fori pilota e prefori della Meusburger hanno un ampio spettro di applicazione, sia per materiali morbidi che temprati. Tra i numerosi vantaggi delle nostre punte, potete approfittare anche dell’alta prestazione e dell’elevata affidabilità dei processi. Nella nostra gamma trovate inoltre punte in metallo duro integrale con refrigerante interno, affinché il tagliente venga raffreddato e lubrificato nel miglior modo possibile.

Vai alla panoramica Maggiori informazioni

Calcolatore dei parametri di taglio

Lavorando una grande varietà di materiali, sorgono spesso le stesse domande:

  • Qual è il numero di giri e l’avanzamento per il diametro utilizzato?
  • Avanzamento periferico o avanzamento centro dell’utensile?
  • Quale mandrino consente il miglior risultato con la strategia selezionata?

Con il nostro calcolatore dei parametri di taglio ottenete i valori di taglio esatti in pochissimo tempo. Inoltre, vi forniamo informazioni e consigli utili per un utilizzo perfetto dell’utensile.

Calcolatore dei parametri di taglio

Mandrino di maschiatura

Nella nostra gamma trovate di tutto e di più, sia per l’utilizzo universale che per l’applicazione con mandrino sincrono. Offriamo mandrini di maschiatura con cambio rapido, con i quali potete aumentare la durata di vita dei vostri maschi e maschi a macchina a rullare sino al 300%.

Mandrini HSK-A 63 Mandrini SK 40

Olio da taglio

Durante la realizzazione dei filetti, è possibile che si verifichi un aumento delle temperature nei maschi o negli altri utensili utilizzati. Per evitare ciò, è importante utilizzare un olio da taglio adatto. L’effetto di raffreddamento dell’olio da taglio aumenta la durata di vita degli utensili utilizzati. L’olio può essere applicato selettivamente ed è anche ottimale per l’applicazione su grandi superfici.

Vai alla panoramica

Calibro a tampone

Il nostro calibro a tampone è ideale per controllare i vostri fori filettati. Realizzato in acciaio temprato e sottoposto a distensione, con sistema passa/non passa. Facendo un controllo mediante un calibro a tampone, è possibile rilevare potenziali filetti difettosi e prevenire così eventuali costi aggiuntivi.

Vai alla panoramica

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione