Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.
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
Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Blocchi per l’elettroerosione NE

Campo di applicazione: costruzione stampi per tranciatura

I nostri blocchi per l’elettroerosione sono particolarmente adatti come materiale di partenza per la produzione di elementi da taglio e matrici. A causa delle diverse esigenze e dei diversi materiali che lavorano i nostri clienti, abbiamo il materiale giusto per una varietà di applicazioni.

Scelta del materiale

La scelta dell’acciaio e la durezza dipendono dallo spessore della lamiera e dalla resistenza del materiale da lavorare.

Infatti, maggiore è lo spessore della lamiera e la resistenza del materiale da tagliare, maggiori sono le sollecitazioni dello stampo.

Materiali per la costruzione di stampi per tranciatura

1.2379

  • Tempra secondaria, materiale di base per la nitrurazione o il rivestimento
  • Acciaio alto-legato con moderata lavorabilità su macchina

1.3343

  • Buona temprabilità a cuore
  • Acciaio rapido con elevata resistenza all'usura adesiva e abrasiva

1.3344 PM

  • Resistenza all'usura adesiva e abrasiva
  • Acciaio rapido sinterizzato con buona lavorabilità

M V10 PM

  • Alto contenuto di vanadio, stabilità ottimale dei bordi
  • Acciaio rapido sinterizzato con ottima stabilità dimensionale dopo il trattamento termico

M W10 PM

  • Elevato contenuto di cobalto, durezza termica molto elevata
  • Elevata resistenza all'usura adesiva
  • Acciaio rapido sinterizzato con massima resistenza alla pressione
Metallo duro

CF-H40S+

  • Eccellente resistenza alla corrosione
  • Metallo duro universale: il compromesso ideale tra durezza e tenacia con elevata stabilità dei bordi

Blocchi per elettroerosione con foro di partenza

I nostri cataloghi digitali offrono la possibilità di inserire i fori di partenza sui blocchi per l'elettroerosione. I fori di partenza, configurabili a piacere con ∅ 1 mm, permettono la massima flessibilità per la configurazione dei bordi di elettroerosione. Ad eccezione della qualità del materiale CF-H40S+ (metallo duro), offriamo tutti i blocchi per l'elettroerosione, sia sottoposti a trattamento termico che temprati, con un foro di partenza liberamente posizionabile. Potete risparmiare così i costi per la lavorazione del preforo per l’elettroerosione a filo.

Lavorazione speciale nello spessore

I nostri blocchi per l’elettroerosione NE sono disponibili anche con lavorazione speciale nello spessore. In caso nei nostri cataloghi non troviate lo spessore adatto per le vostre esigenze, potete inserirlo direttamente nel catalogo digitale . Con un clic sul blocco di elettroerosione presente nel carrello acquisti, si aprirà una finestra pop-up. All’interno di questa finestra, ad eccezione dei blocchi per l’elettroerosione in metallo duro, è possibile inserire lo spessore in modo variabile. È anche possibile aggiungere delle osservazioni nella bolla di consegna o nelle etichette di spedizione.