Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

+43 5574 6706-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

ESPULSORI E SPINE

Campo di applicazione, Costruzione stampi

Panoramica

Conoscete già la nostra vasta gamma di espulsori? Offriamo espulsori temprati con o senza rivestimento DLC, espulsori nitrurati con superficie ossidata, espulsori in HSS, così come maschi per contorno in diversi materiali immediatamente disponibili a magazzino.

Di seguito, desideriamo informarvi riguardo la nostra gamma di espulsori e spine. Inoltre, riceverete informazioni dettagliate sui materiali e sulle diverse varianti.

Apri il PDF

Configuratore per espulsori

Risparmiate tempo grazie al nostro configuratore per espulsori

  • Ordine diretto degli espulsori pronti per il montaggio senza necessità di richiedere il preventivo
  • Utilizzo semplice e intuitivo direttamente nei nostri cataloghi digitali
  • I dati CAD del vostro espulsore configurato individualmente sono disponibili immediatamente dopo la configurazione

Espulsore con superficie ossidata e nitrurata

 

  • Adatti per l’utilizzo nella pressofusione e nello stampaggio ad iniezione plastica
  • Lo strato di ossido riduce l’attrito statico e di scorrimento
  • Maggiore resistenza alla corrosione grazie allo strato di ossido
  • Buone proprietà di ciclo a secco

Espulsore nitrurato E 1730 Espulsore nitrurato E 1740 Espulsore lamellare nitrurato E 1755

Espulsori con rivestimento DLC

  • Maggiore resistenza alla corrosione e lunga durata
  • Intercambiabilità garantita grazie alle tolleranze precise
  • Le ottime proprietà di ciclo a secco favoriscono l’utilizzo in camera bianca
  • Minimizzazione dell'usura grazie alle ottime proprietà di scorrimento
  • Nessuna colorazione del pezzo in plastica

Vai alla gamma completa

Espulsori HSS

  • Ideali in caso di elevate temperature nello stampo, grazie all'ottima resistenza termica
  • Lunga durata grazie all'usura ridotta e all'elevata durezza di ~ 64HRC
  • Elevata durata delle materie plastiche ad alto contenuto di fibra di vetro

Espulsore dritto E 17103 Espulsore spallato E 17003

Espulsori inossidabili

  • Specialmente adatti per l’utilizzo in camera bianca
  • Ideali per la lavorazione di materie plastiche aggressive

Espulsori con protezione antirotazione

  • Espulsori temprati con protezione antirotazione per un posizionamento preciso
  • Il dispositivo antirotazione presente sulla testa consente una produzione economica degli espulsori di contorno
  • Due dispositivi antirotazione diversi, con numerose dimensioni immediatamente disponibili a magazzino

Espulsore temprato e spallato con protezione antirotazione E 1702 Espulsore temprato con protezione antirotazione unilaterale E 1711 Espulsore temprato con protezione antirotazione E 1712

Espulsori a cannocchiale

  • Espulsore a cannocchiale temprato in 1.2210
  • Espulsore a cannocchiale nitrurato in 1.2343
  • Espulsore a cannocchiale con passaggio continuo dallo scarico al diametro di guida, per evitare danni al perno di espulsione

Espulsore a cannocchiale temprato E 1720 Espulsore a cannocchiale continuo temprato, E 1723 Espulsore a cannocchiale nitrurato E 1750

Espulsori piatti

  • Specialmente indicati per aperture tagliate con erosione a filo
  • Con lama extra lunga disponibile per ampie corse in uscita
  • Espulsori lamellari di alta precisione anche con 2 o 4 raggi angolari con e senza lama extra lunga
  • Espulsore lamellare con raggi disponibili anche con rivestimento DLC

Vai alla gamma degli espulsori lamellari

Spine

 

  • Numerose spine disponibili in materiali diversi
  • Maschi per contorno con protezione antirotazione E1786 e E1790 - senza addensante sul gambo
  • Spine non nitrurate E 1742 per l’utilizzo nella pressofusione, semplice lavorazione grazie alla durezza di 45 - 48 HRC

Spina tonda non nitrurata E 1742 Maschio per contorno in acciaio per lavorazioni a freddo E 1786 Maschio per contorno in acciaio per lavorazioni a caldo E 1790

Spina tonda in rame

In caso di sollecitazione termica nello stampo, le spine tonde in rame offrono una rapida dissipazione del calore. Questo è il caso in particolare del raffreddamento dei nuclei e inserti. 

  • Raffreddamento rapido e mirato delle parti dello stampo, grazie all’elevata conduttività termica
  • Riduzione del tempo di ciclo ed elevata qualità del pezzo, grazie alla distribuzione ottimale della temperatura
  • Massima resistenza grazie alla lega di rame priva di berillio

Spina tonda in rame E 1780

 

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi