Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ben organizzati, grazie alla semplice marcatura del materiale

Dopo essere stati segati, i materiali rimanenti vengono spesso riportati nel magazzino senza essere marcati, il che può portare rapidamente ad una confusione. Succede anche a voi? Vi sveliamo come poter risolvere questo problema.

I materiali non marcati nel magazzino possono essere individuati solo con grande difficoltà o in modo completamente sbagliato. Per ragioni di sicurezza, questi vengono solitamente smaltiti. Questo può portare a costi elevati, che potrebbero essere evitati.

Marcando i materiali in modo costante e affidabile, è possibile evitare uno scambio di materiali. Invece di finire nella spazzatura, i materiali rimanenti possono così essere riutilizzati.

Le barre della Meusburger vi vengono consegnate già marcate.

Inoltre, vi consigliamo di marcarle nuovamente subito dopo la segatura. In questo modo, i diversi acciai possono essere distinti in base alla loro qualità quando vengono utilizzati successivamente.

Marcatura mediante punzoni alfanumerici

La marcatura avviene battendo un punzone con incisione a specchio. Tuttavia, questo metodo di marcatura non è adatto per materiali fragili.

Punzone alfanumerico per la marcatura di materiali V 28880

La marcatura completa del materiale è incisa a specchio nel punzone.

  • Di facile utilizzo
  • Marcatura durevole nel tempo
  • Per una grande varietà di materiali sono necessari molti punzoni diversi

Vai al prodotto

Set di punzoni alfanumerici intercambiabili in acciaio V 28840

Utilizzando il set di punzoni alfanumerici in acciaio è possibile intercambiare singoli numeri e lettere.

  • Utilizzo flessibile per diverse qualità di materiale
  • Ulteriori opzioni di marcatura come il numero d’ordine o il nome del progetto

Vai al prodotto

Marcatura mediante pennarello o vernice

Una marcatura mediante un pennarello o vernice può essere utilizzata anche per materiali fragili.

Codice colore con bomboletta spray

Mediante bombolette di vernice in spray, le marcature vengono effettuate sul lato anteriore o sulla parte esterna.

  • Utilizzo non ottimale a causa della nebbia spray
  • È necessario un elaborato sistema di codice colore
  • Conversione del codice colore in qualità del materiale
Pennarello per marcare

Il materiale viene marcato con un pennarello speciale.

  • Di facile utilizzo
  • Elevata flessibilità
  • La marcatura può staccarsi, ad esempio a causa dell’abrasione del materiale

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione