Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Unità di piegatura innovativa per risultati eccellenti

L’esclusiva unità di piegatura E 5690, disponibile esclusivamente alla Meusburger, riduce al minimo le operazioni di rifinitura grazie alla frizione del rullo! Inoltre, la corsa è illimitata, grazie al rullo con cuscinetti liberi.

Nelle operazioni di piegatura, a causa dell’attrito di scorrimento tra il punzone e la striscia di lamiera, spesso si ottengono qualità di superficie insufficienti. Di conseguenza, è necessario eseguire ulteriori fasi di lavorazione e quindi i tempi e i costi aumenteranno.

Con l’unità di piegatura E 5690, la frizione del rullo avviene tra l’unità di piegatura e il nastro lamiera, il che porta a una qualità di superficie significativamente migliore nell’area della piegatura. Anche materiali morbidi, rivestiti e laccati possono essere formati molto bene. Un altro vantaggio è il rullo a cuscinetti liberi, che consente una corsa illimitata.

L’unità di piegatura è disponibile immediatamente a magazzino nei diametri di 3-10 mm e nelle lunghezze di 25-100 mm. La lunghezza può essere facilmente accorciata alla dimensione desiderata mediante erosione a filo. L’unità di piegatura può essere perfettamente combinata con l’inserto di piegatura E 5692.

Vai al prodotto

Esempi pratici dell’unità di piegatura E 5690

Utilizzando l’unità di piegatura, non sarà necessaria alcuna operazione di finitura (lucidatura).

A sinistra: prodotto piegato con l'ausilio dell'unità di piegatura
A destra: prodotto piegato in modo convenzionale

A sinistra: prodotto piegato con l'ausilio dell'unità di piegatura
A destra: prodotto piegato in modo convenzionale

Unità di piegatura E 5690

  • Elevata qualità di superficie della zona di piegatura, grazie alla frizione del rullo che riduce le operazioni di ritocco successive e consente velocità di corsa più elevate
  • Ottime capacità di formatura dei materiali morbidi, rivestiti e laccati
  • Possibilità di riparare i punzoni di piegatura usurati

Vai al prodotto

Inserto di piegatura E 5692

  • L’installazione dell’inserto di piegatura temprato consente di utilizzare materiali meno costosi
  • Adatta per testare nuovi rivestimenti, in quanto solo l’inserto di piegatura deve essere rivestito
  • Riparazione economica, poiché viene sostituito solo l’inserto di piegatura

Vai al prodotto

Montaggio

PUNTO ZERO CAD

CAD: Punto zero CAD
EP: Punto dell’angolo

POSIZIONAMENTO DELL’UNITÀ DI PIEGATURA NEL PUNZONE

Posizionare il punto zero CAD dell’unità di piegatura sul punto dell’angolo

PROFILO NELL’ELETTROEROSIONE A FILO

Erosione del contorno del punzone (tolleranza G7).

UNITÀ DI PIEGATURA TAGLIATA A MISURA

Tagliare l’unità di piegatura alla lunghezza desiderata mediante l’elettroerosione a filo (unità di piegatura e leva separatamente).

Fissaggio della clip di montaggio

FISSAGGIO DELL’UNITÀ DI PIEGATURA

Montaggio dell’unità di piegatura mediante VBA 2M43

Assicuratevi che la leva di montaggio sia completamente circondata dal punzone, altrimenti potrebbe perdersi.


FAQ

Come faccio a sapere che dimensione utilizzare?

Selezionate la dimensione che più si avvicina al raggio della matrice originale. Di seguito, selezionate la lunghezza dell’unità di piegatura o dell’inserto e tagliate a misura in base alle vostre esigenze. Assicuratevi che la leva di montaggio rimanga nell’unità di piegatura.

L’unità di piegatura deve essere lubrificata?

La lubrificazione è opzionale. Ormai è un dato di fatto che dopo aver convertito l’attrito di scorrimento in una frizione a rullo, l’utilizzo della lubrificazione è la fase successiva migliore per ridurre ulteriormente l’attrito. Tuttavia, questo deve essere valutato in base al tempo e al lavoro necessari per la lubrificazione, nonché in base agli aspetti ambientali.

Come posso riparare con questi inserti uno stampo danneggiato?

I danneggiamenti si verificano più frequentemente nella zona di piegatura dello stampo. Poiché questa è la zona dello stampo che può essere sostituita dall’unità di piegatura e dall’inserto, al momento del montaggio, non fa differenza se lo stampo è nuovo o usurato.

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione