Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servizio clienti e supporto

Tecnica del canale caldo
+49 6204 6069-0

Tecnica di regolazione
+49 6293 9203-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Sistema di staffaggio per stampi per tranciatura H 3000

Effettivo, preciso e con esatta riproducibilità: queste sono le tre caratteristiche che descrivono al meglio il sistema di staffaggio H 3000. Grazie al nostro sistema, riducete i tempi di messa a punto e affinate allo stesso tempo la qualità dei vostri prodotti. Inoltre, con il nostro assistente, potete configurare in pochi passi il vostro H 3000.

Prodotti per l'officina

H 3000

H 3000 PER GLI STAMPI PER TRANCIATURA: VELOCE, PRECISO E CON ESATTA RIPRODUCIBILITÀ

Il sistema di staffaggio della Meusburger è ora disponibile anche per gli stampi per tranciatura. Con l'H 3000 lavorate velocemente e in modo effettivo, ma anche con assoluta precisione e con un esatta riproducibilità. Le piastre S vengono allineate e staffate laddove la funzione dello stampo per tranciatura è fondamentale: nei fori di guida.

APPROFITTATE ANCHE VOI DEI NUMEROSI VANTAGGI DELL'H 3000

  • Diminuzione dei tempi di messa a punto, grazie all'esatta riproducibilità dello staffaggio con tolleranze di qualche millesimo
  • Elevata qualità dei pezzi grazie ad uno stampo per tranciatura esatto e perfettamente a misura
  • Programmazione semplificata con uno staffaggio senza bordi di disturbo

Lasciatevi guidare dall'esperienza pluridecennale della Meusburger nel campo del sistema di staffaggio: siamo il leader sul mercato con oltre 2.000 sistemi di staffaggio H 1000 venduti nel settore della costruzione stampi.

 

Shop online Opuscolo

ASSISTENTE H 3000: PER UNA FACILE CONFIGURAZIONE

Il nostro assistente H 3000 permette la configurazione semplice e veloce del sistema di staffaggio H 3000. Scegliete prima di tutto le misure delle piastre e componete quindi senza problemi le varianti di staffaggio necessarie per il diametro delle vostre piastre tipo S e delle barre di precisione. Il calcolo completamente automatico degli elementi di staffaggio necessari, garantisce la fornitura completa del nostro sistema di staffaggio. Inoltre, è possibile aggiungere accessori complementari per le lavorazioni orizzontali oppure piastre pallet per morse, portaelettrodi, ecc.

I VOSTRI VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO

  • Configurazione semplice e veloce del sistema di staffaggio H 3000
  • 2 misure di piastre diverse con diversi sistemi di staffaggio per le piastre delle basi portastampo e le barre di precisione
  • Calcolo completamente automatico dei componenti di staffaggio necessari

Maggiori informazioni

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Seleziona shop

Selezionate il vostro Paese

Sedi