Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Basi portastampo di precisione SP

Nella base portastampo di precisione la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, questo garantisce un'ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. La base portastampo di precisione è disponibile nelle grandezze 196 196 sino a 496 696.

I vantaggi decisivi della base portastampo di precisione SP

La graduazione della lunghezza delle colonne è prevista con un intervallo di 10 mm nella parte superiore dello stampo e con un intervallo di 20 mm nella parte inferiore, dato che la corsa tra la piastra di testa e la piastra intermedia di norma varia di meno rispetto a quella tra la parte superiore e inferiore dello stampo.

Le colonne di guida con collare intermedio sono compatibili con le guide volventi e diverse boccole di guida di scorrimento.

Entrambi le dimensioni delle lunghezze delle colonne di guida, misurate dal piano di fissaggio, sono quasi della stessa lunghezza. Questo vantaggio riduce al minimo il rischio di flessione delle colonne.

  • Flessione estremamente ridotta della colonna
  • Larghezza effettiva massima
  • Semplice montaggio delle piastre
  • Lunghezza ottimale delle colonne di guida

Shop online

Vantaggi rispetto alle basi di portastampo standard SV

Sono particolarmente indicati per gli stampi progressivi con elevate esigenze di precisione, perché le colonne di guida sono fissate centralmente tramite un avvitamento nella parte inferiore della piastra intermedia.

 

La superficie effettiva, in caso di misure identiche, è maggiore in quanto il sistema di guida è ridimensionato.

 

Semplice montaggio dello stampo per tranciatura tramite colonne di guida con collare intermedio. La piastra intermedia, dove sono montate le colonne di guida, viene montata per prima, con la piastra di testa. Infine, la parte superiore dello stampo e la parte inferiore vengono montate assieme.

La base portastampo standard SV

La base portastampo di precisione SP

Consigli tecnici- Base portastampo di precisione SP
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione