Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.
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
Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Basi portastampo

I nostri normalizzati per gli stampi per tranciatura sono direttamente disponibili a magazzino in tempi brevissimi.

Gerhard Krammel
Responsabile ufficio Prodotti & Marketing

Base portastampo standard

Normalizzati di alta precisione in acciaio di alta qualità sottoposti a trattamento termico di distensione, per la costruzione di stampi per tranciatura.

Basi portastampo disponibili con o senza forature, basi portastampo di precisione per elevate esigenze di precisione, così come basi portastampo a due colonne con due unità di guida lineari, con disposizione diagonale, centrale o posteriore, a seconda del tipo di base. Alla Meusburger tutti i normalizzati per la costruzione di stampi per tranciatura sono immediatamente disponibili a magazzino.

La base portastampo standard SV

La base portastampo standard SV

La base portastampo standard SV è disponibile nelle grandezze 156 156 sino a 696 1396. Le colonne di guida possono essere montate, a seconda del tipo di utilizzo, sia dalla piastra superiore che da quella inferiore. È disponibile anche una piastra di mezzo con sovrametallo SV 85 nella qualità di materiale 1.2379, ideale per punzoni di piega o di taglio corti.

Shop online

Maggiori informazioni

La base portastampo di precisione SP

Nella base portastampo di precisione la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, questo garantisce un'ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. La base portastampo di precisione è disponibile nelle grandezze 196 196 sino 496 696.

Shop online

Maggiori informazioni

La base portastampo di precisione SP
Base portastampo a due colonne con guida posteriore SH

Base portastampo a due colonne con guida posteriore SH

  • Superficie utile massimale grazie a due unità di guida lineari
  • Bordo di riferimento preciso per una lavorazione successiva delle piastre facile e veloce
  • Combinabili con tutti gli elementi di guida della Meusburger
  • Fori esatti delle piastre per un montaggio preciso degli elementi di guida

Shop online

Base portastampo diagonale a due colonne SD

  • Svariate possibilità di applicazione della base portastampo grazie alla disposizione diagonale e centrale delle colonne di guida
  • Combinabili con gli elementi di guida a sfere e a scorrimento
  • Corrispondono agli interassi delle basi portastampo della Meusburger

Shop online

Base portastampo diagonale a due colonne SD
Base portastampo centrale a due colonne SZ

Base portastampo centrale a due colonne SZ

  • Utilizzo ottimale della larghezza grazie alla disposizione ottimale dei pezzi di tenuta
  • Combinabili con gli elementi di guida a sfere e a scorrimento
  • Corrispondono agli interassi delle basi portastampo della Meusburger

Shop online

Basi portastampo P

Basi portastampo di alta precisione non forati, in acciaio di alta qualità sottoposto a trattamento termico di distensione.

Base portastampo standard P

Base portastampo di precisione P

Basi portastampo P

BASI PORTASTAMPO TRANCIA-PIEGATRICI SB

Vi offriamo le nostre innovative basi portastampo trancia-piegatrici SB, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.

Shop online

Maggiori informazioni

Sistema di staffaggio H 3000

Effective and precise with repeatable accuracy – these three characteristics optimally describe our H 3000 clamping system. Shorten inconvenient set-up times and increase part quality at the same time. In addition, you can easily configure your own H 3000 clamping system in just a few steps with our wizard.

Shop online

Maggiori informazioni