Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servizio clienti e supporto

Tecnica del canale caldo
+49 6204 6069-0

Tecnica di regolazione
+49 6293 9203-0

Il vostro referente
Lascia un commento

Sì, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Unità di potenza THYPO

Controllo preciso della temperatura

Servizio clienti e supporto

Il nostro team è a vostra disposizione telefonicamente:

Sistemi a canale caldo +49 6204 6069-0
Termoregolazione +49 6293 9203-0

Servizio clienti e supporto
Supporto veloce
Richiesta tecnica

Certificazioni
Media & Downloads


Servizio clienti e assistenza

Nella produzione industriale i processi di riscaldamento, in particolare con riscaldamento elettrico, rivestono un ruolo fondamentale.

Con THYPO, la Meusburger offre controllori di potenza multicanale per carichi resistivi come resistenze a fascia, resistenze a cartuccia, elementi riscaldanti ad aria, radiatori a infrarossi in ceramica, radiatori a infrarossi al quarzo, lampade a raggi infrarossi e distanziali ad espansione termica.

A differenza degli interruttori magnetotermici, gli interruttori elettronici senza contatto e senza usura utilizzati in THYPO, possono pilotare gli elementi riscaldanti ad alte frequenze di commutazione.

Campi di applicazione principali

I campi di applicazione di THYPO sono ovunque laddove i carichi resistivi devono essere commutati.
Per questo, THYPO è adatto per il riscaldamento, la fusione, l’asciugatura, la tempra o la ricottura in innumerevoli processi industriali.

  • Industria della plastica e dell’imballaggio
  • Industria del vetro
  • Processi di asciugatura
  • Processi di riscaldamento industriali
  • Industria chimica
  • Forni

I vostri vantaggi

  • Salvaspazio integrabile nel quadro elettrico
  • Un sistema per svariate possibilità di utilizzo
  • Riduzione dei costi di installazione e di operazione
  • Diagnosi - Diagnosi semplice e precisa
  • Funzioni - Funzionalità integrate di serie - senza opzioni aggiuntive

Le caratteristiche più importanti

Modulare ed espandibile

THYPO ha un concetto modulare. Il cuore del sistema è il modulo di comunicazione CI. Questo comunica attraverso il sistema bus con i moduli di potenza, disponibili in diverse versioni. Grazie alla struttura modulare, il sistema può essere adattato in modo flessibile alle diverse esigenze e possono essere controllate individualmente fino a 1.512 uscite. In questo modo, il riscaldamento può essere perfettamente distribuito in termini di tempo e di spazio.

Piccolo, robusto e veloce da montare

Rispetto al cablaggio convenzionale con terminali, fusibili e relè elettronici, i moduli compatti offrono un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico. I moduli di potenza possono essere installati fianco a fianco e tutto è integrato nei moduli e pronto per la connessione. Il lavoro di installazione è quindi ridotto al minimo. Il THYPO è concepito per l’utilizzo in ambito industriale. Pertanto, abbiamo sviluppato appositamente un design robusto.

Semplice connessione di controllo

THYPO può essere collegato tramite il modulo di comunicazione CI alla maggior parte di PLC e controller di tutti i principali fornitori. Profinet IO è disponibile come standard. Per la messa in funzione, sono disponibili modelli che possono essere adattati alla propria applicazione specifica. THYPO può essere anche utilizzato come modulo di uscita con il sistema di regolazione di temperatura flexoTEMP della Meusburger.

Innovazione integrata

Una serie di funzioni innovative e intelligenti garantiscono l’affidabilità dei processi e un’ottima qualità del prodotto. Ad esempio, la misurazione della corrente di riscaldamento viene eseguita praticamente senza interruzioni e la compensazione della tensione di rete garantisce un’uscita costante anche in caso di fluttuazioni della tensione di ingresso.

Utilizzo intuitivo

La pianificazione, la parametrizzazione e la gestione del progetto avvengono tramite una chiara interfaccia web. Per questo, non è necessario nessun PC-Engineering-Tool esterno.

Misurazione veloce e intelligente della corrente

Le correnti di riscaldamento vengono continuamente registrate nel processo, senza effetto retroattivo. Con l’aiuto della registrazione della corrente di riscaldamento, i guasti di Thyristor o dei fusibili, le interruzioni di linea o i guasti parziali al carico (anche in altri gruppi) vengono segnalati rapidamente. I guasti possono essere localizzati rapidamente (LED, valori di stato, software, interfaccia web, ...) e prontamente risolti.

Una partenza soft protegge gli elementi riscaldanti

La funzione selezionabile soft start, protegge gli elementi riscaldanti mediante la limitazione della corrente di picco.

Nessun disturbo di rete

Di default, i semiconduttori di potenza, dal modulo di potenza TP commutano al zero crossing. È possibile preimpostare il funzionamento a semionda o onda intera. In questo modo, i conduttori di potenza vengono protetti e il disturbo di rete ridotto al minimo. A seconda della funzione, è possibile un funzionamento con controllo dell'angolo di fase.

Due varianti di montaggio

THYPO è progettato per l’utilizzo in ambito industriale. Le custodie hanno una struttura robusta. Sono disponibili due varianti di montaggio, a seconda del design del quadro elettrico: direttamente montate sul fondo del quadro elettrico o su un sistema di alimentazione a binario elettrificato.

Facile manutenzione

La costruzione del modulo è estremamente semplice. Tutte le schede ed i connettori sono ad innesto, e possono essere velocemente smontate e rimontate in caso di assistenza. I fusibili sono accessibili sui moduli dell’unità di potenza e sono facilmente intercambiabili.

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Seleziona shop

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione "Il mio account"

Scopri sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfitta anche dei seguenti vantaggi: Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account”.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione