Approfittate delle numerose possibilità di configurazione del blocco di erosione per espulsore inclinato E 3272 e della lunga durata grazie al rivestimento DLC.
Unità di espulsione inclinata, universale E 3270
La nuova generazione di espulsori inclinati per lo sformo dei sottosquadra.
I vostri vantaggi:
Unità di espulsione inclinata economica, pronta per il montaggio
Innumerevoli possibilità di configurazione in quanto la geometria viene creata da un blocco di erosione
Lunga durata grazie al rivestimento DLC e alle guide precise
Compatibili con: Blocco di erosione per espulsore inclinato E 3272 in qualità di materiale 1.2343 ESU con 52 HRC
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali