Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Unità a carrello TT E 3310

L’unità a carrello TT è la più piccola unità a carrello pronta per il montaggio presente sul mercato.

Accessori di montaggio

Grazie alla struttura compatta, l’unità a carrello TT necessita uno spazio di montaggio molto ridotto. Il termine TT deriva dalle guide a T nel carrello e dal tassello di chiusura. Questo tipo di guida garantisce una trasmissione della forza ottimale a pressioni di iniezione elevate.

Unità a carrello TT E 3310
  • More

    Smontaggio possibile direttamente dal piano di apertura

    Close
  • More

    Fermo meccanico per carrello

    Close
  • More

    Carrello in 1.2343 ESU (≈ 52 HRC) con rivestimento DLC

    Close
Maggiori informazioni


  • Facile montaggio e smontaggio di tutti i componenti direttamente dal piano di apertura
  • Trasmissione elevata della forza, grazie al contatto di superficie nelle guide a T del carrello e del tassello di chiusura
  • Superficie del carrello 8 x 6 sino a 18 x 14 mm
  • Il tassello di chiusura consente corse da 4,2 a 6,2 mm
  • Elevata resistenza all’usura e ottime proprietà di scorrimento, grazie al carrello con rivestimento DLC

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Seleziona shop

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione