Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

E 3300 Unità a carrello piccola

L’unità a carrello E 3300, grazie alla sua forma, è unica sul mercato. Nonostante ciò, dispone di una classica colonna inclinata e di un tassello di chiusura.

Accessori di montaggio

Grazie allo spazio di montaggio estremamente ristretto, l’unità a carrello E 3300 è ideale per piccoli sottoquadri.

  • More

    Piastrina di adattamento per regolare il precarico del carrello

    Close
  • More

    Smontaggio possibile direttamente dal piano di apertura

    Close
  • More

    Guida carrello con rivestimento DLC

    Close
  • More

    Scarico per colonne inclinate nella piastra di forma

    Close
  • More

    Scarico in 1.2343 ESU (≈ 52 HRC), incluso grano a sfera

    Close
Maggiori informazioni:



  • Per piccoli sottoquadri con superfici da 10 x 10 a 12 x 12 mm (4 dimensioni diverse)
  • La colonna inclinata consente corse di 3 o 6,1 mm
  • Due tipi diversi per un utilizzo ottimale dello spazio
  • Elevata resistenza all’usura, grazie alla guida carrello con rivestimento DLC

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione