Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente
Lascia un commento

Sì, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Datari per una marcatura ottimale dei manufatti

I datari vengono utilizzati per la marcatura chiara dei pezzi stampati ad iniezione. In questo modo è possibile imprimere diverse informazioni sui manufatti plastici.

Accessori di montaggio

A seconda delle condizioni dello stampo, si utilizzano diversi tipi di datari. Inoltre, avete anche la possibilità di scegliere versioni particolari. Scoprite la nostra ampia gamma.

Vai ai prodotti Panoramica dei datari

Datari standard, lunghi

  • Disponibili nelle varianti con o senza altezza regolabile dell’inserto freccia
  • Funzionamento semplice e veloce dal piano di apertura
  • Sono disponibili svariati diametri e tipi di marcatura
  • Possono essere avvitati dal lato posteriore
  • Inserto freccia compatibile: E 2410

Il nostro consiglio per pezzi con pareti sottili? Utilizzate i datari con altezza invariabile

I datari ad altezza invariabile sono particolarmente adatti per la marcatura di pezzi stampati con pareti sottili e tecnicamente impegnativi.

  • Prevengono la formazione involontaria di un gradino tra l’inserto freccia e il corpo di base
  • Possibile montaggio e smontaggio dal piano di apertura, grazie all’alloggiamento per la chiave nel corpo di base
Montaggio
E 240x

E 2400

E 240x5

E 24005

Datari standard, corti

Grazie alla loro altezza ridotta, i datari corti sono poco ingombranti e particolarmente adatti per l’utilizzo in piastre di forma sottili.

Essi vengono pressati direttamente nell’inserto di forma e, se necessario, possono anche essere incollati. Durante il montaggio non premere l’inserto freccia. Pertanto, prima del montaggio, è necessario rimuoverlo o inserirlo in un’apposita boccola di montaggio.

  • Funzionamento semplice e veloce dal piano di apertura
  • Sono disponibili svariati diametri e tipi di marcatura
  • Inserto freccia compatibile: E 2430


Montaggio

E 2420

Datari con funzione di blocco

Gli inserti freccia sono bloccati in posizioni definite. In questo modo, anche nel caso di un’elevata pressione di iniezione, si impedisce una rotazione involontaria degli inserti.

  • Posizione invariabile della freccia tramite il bloccaggio dell’inserto freccia
  • Utilizzabili sino ad una temperatura di 340°C
  • Altezza invariabile
  • Montaggio e smontaggio dal piano di apertura


Versione corta

Il datario viene pressato direttamente nell’inserto di forma e può essere rimosso dal piano di apertura mediante una vite.

E 2420 R

Montaggio

Durante il montaggio non premere l’inserto freccia. Pertanto, prima del montaggio, è necessario rimuoverlo o inserirlo in un’apposita boccola di montaggio.

Smontaggio

Lo smontaggio è molto semplice e viene effettuato dal piano di apertura attraverso la filettatura di estrazione nel corpo di base.

Vai al video tutorial


Versione lunga

L’alloggiamento esagonale nel corpo di base consente il montaggio e lo smontaggio dal piano di apertura. La sostituzione dei datari può essere eseguita direttamente nella macchina di iniezione plastica.

E 24005 R E 24045 R

Montaggio

Vai al video tutorial

Datario multiplo

Marcate i vostri componenti con il mese e l’anno utilizzando un unico datario. Grazie ai sei anni rappresentati sul datario, non è necessario sostituire l’inserto freccia ogni anno.

  • Risparmio di tempo, grazie alla regolazione del mese e dell’anno su un solo datario
  • Posizione fissa dell’inserto freccia tramite il bloccaggio dell’inserto freccia con altezza invariabile

E 2420 MR

Impostazioni

  • Impostazione dell’anno: rotazione verso destra
  • Impostazione del mese rotazione verso sinistra:
Montaggio

Marchi con sigla

  • Pressato o incollato direttamente nell’inserto di forma
  • Marcatura con codici CE, codici per industria alimentare e di riciclaggio
  • Marchio di riciclaggio per 6 diversi tipi di plastica secondo DIN 6120

E 2460 E 2465

Datari, contrassegnabili

Specialmente per il settore della pressofusione, offriamo datari in acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343, utilizzati per la marcatura individuale.

  • Marchio annuale fisso con marcatura mensile individuale
  • Ideali per l’utilizzo negli stampi per pressofusione grazie all’acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343 con durezza 45 HRC

E 24760

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Seleziona shop

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione