Stampi a canale caldo in soli 5 minuti
Lo stampo a canale caldo della Meusburger è composto da un portastampo completo incluso un distributore. Il grande vantaggio consiste nel configuratore appositamente sviluppato per le vostre esigenze, che vi consente un notevole risparmio di costi e tempo.
Informazioni
- Canale caldo E 4500: viene lavorato completamente e fornito già montato
- Piastra di distribuzione FH 63: viene fornita completa di cavità fresate per il distributore


Conoscenze gratuite
I nostri esperti hanno lavorato intensamente su questo tema. Dopo una breve e semplice registrazione, saremo lieti di inviarvi gratuitamente le nostre conoscenze riassunte in un libro bianco.
Configuratore per stampi a canale caldo
Stampo a canale caldo completo con pochi click
Il configuratore per gli stampi a canale caldo è lo strumento ideale per i progettisti. Con pochi click si ottiene il portastampo completo con il distributore incluso, nella consueta alta qualità. Naturalmente sono disponibili come sempre i dati in 3D da scaricare. I vantaggi sono evidenti. Durante la progettazione dello stampo, il progettista può concentrarsi su altre tematiche e in questo modo risparmiare tempi e costi.
I vostri vantaggi in un colpo d'occhio:
- Configurazione semplice e veloce degli stampi a canale caldo
- Elevata flessibilità grazie alle posizioni individuali degli ugelli
- Visualizzazione in tempo reale del distributore e disponibilità immediata dei dati in 3D
- Costi trasparenti grazie all’indicatore dei prezzi
- Tempi di consegna brevi dei pezzi configurati
Soluzioni speciali
Per soluzioni speciali, si prega di contattare il proprio referente della Meusburger.Potete trovare il vostro referente tramite la modalità di ricerca della persona di contatto .
Verifica tecnica dei componenti per canale caldo
Verifica tecnica dei componenti per canale caldo
Sia i sistemi a canale caldo standardizzati, come ad esempio gli stampi a canale caldo FH, che i progetti specifici per il cliente possono essere controllati dal team di supporto FH. Nello shop della Meusburger, è disponibile un modulo che viene utilizzato come base per il processo di controllo.
Aggiornamento del configuratore FH
Con l’aggiornamento nel settore della costruzione stampi, vi presentiamo anche le novità per il configuratore per stampi a canale caldo FH. Inoltre, abbiamo ampliato notevolmente la nostra gamma di ugelli e anche la scelta dei materiali per le materie plastiche.
3 varianti – avete l’imbarazzo della scelta
Con i nostri stampi a canale caldo standardizzati, avete la possibilità di scegliere tra tre distributori diversi.

IMT1
Distributore deviante con 1 ugello
Incolonnamento possibile (A):
- min. 37,5 mm
- max. 206,25 mm

IMT2
Distributore a barra con 2 ugelli
Incolonnamento possibile (A):
- min. 25,0 mm
- mass. 206,25 mm

CMT4
Distributore a croce con 4 ugelli
Incolonnamento possibile (A):
- min. 35,5 mm
- max. 220,5 mm

L'ugello di distribuzione può essere installato in qualsiasi posizione nell'area dell'incolonnamento A.
Canale caldo E 4500

E 4010: UGELLO DI DISTRIBUZIONE smartFILL
- Punta ugello inclusa E 400 RA / E 400 RC / E 400 RE / E 400 RG
- Riscaldamento con 230 V, lunghezza cavo 2000 mm
- con termocoppia integrato tipo J, Fe-CuNi, DIN 43710, nero +/bianco-
- Pressione di iniezione massima: 1800 bar
E 4100: BUSSOLA DI INIEZIONE PER CANALE CALDO
- con termocoppia integrato tipo J, Fe-CuNi, DIN 43710, nero +/bianco-
- Riscaldamento con 230 V, lunghezza cavo di 2000 mm
E 450001: DISTRIBUTORE
- Disponibile nelle qualità di materiale 1.2311 / 1.2316, a seconda del tipo di materia plastica utilizzata
E 450002: RESISTENZA TUBOLARE
- Potenza di 700 – 2800 W, a seconda della dimensione del distributore
E 450003: CENTRATORE
- Posiziona il distributore nel centro dello stampo, di fronte alla bussola di iniezione
E 450004: TERMOCOPPIA AD ANGOLO
- Fe-CuNi (tipo J)
- Termocoppia con molla di protezione
- Cavo di collegamento di 5000 mm

E 450007: CONDUTTORE DI PROTEZIONE
- Cavo di collegamento di 2500 mm
E 450009: CONNETTORE PER RISCALDATORE, COMPLETO
Morsetto di collegamento
- Consente un collegamento senza viti della linea di alimentazione elettrica, adatto per tutte le resistenze tubolari
- Sono disponibili due opzioni di serraggio per ogni morsetto, in modo che la resistenza tubolare possa essere collegato parallelamente alla presa di riscaldamento formando un "ponte"
Cavo di connessione
- Cavo nichelato puro 2,5 mm² con isolamento in fibra di vetro, 4-x sino a 300°C
E 450010: SEZ DI AVVITAMENTO DISTANZIATORI
- Per l’esatto posizionamento e avvitamento dei distributori
E 1300: PROTEZIONE ANTIROTAZIONE
- Spina calibrata con Ø 6 mm
Ugello a canale caldo E 4010

1 – TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO INNOVATIVA
- Eccellente trasmissione del calore nel materiale plastico da lavorare
- Profilo omogeneo della temperatura su tutta la lunghezza dell’ugello, grazie a distributori di potenza differenziati
- Cambio semplice e rapido del riscaldamento e della sonda termica, grazie alla serratura di bloccaggio intelligente
2 – CANALE DI DISTRIBUZIONE A BASSO CONSUMO CON SUPERFICIE DI ALTA QUALITÀ
- Ottimo scambio di fusione, in quanto non sussistono angoli morti
- Sollecitazione di taglio ridotta del materiale fuso
- Buone proprietà di cambio colore
3 – DIVERSI TIPI DI INIEZIONE
- Adattabilità flessibile degli ugelli alle diverse applicazioni e ai materiali
- Punte ugello facili da sostituire, elevata resistenza all’usura
- Lunghezza dell’ugello costante (dimensione l) per tipi di iniezione diversi
4 – TORPEDO PER PROPRIETÀ DI FLUSSO OTTIMALI
- La divisione e il ricongiungimento del materiale fuso avviene nella parte calda dell’ugello
- Riduce la formazione delle linee di flusso
- Ottimizzazione della qualità ottica e meccanica del pezzo
Piastra di distribuzione FH 63
La piastra di distribuzione FH 63 viene creata automaticamente tramite l’immissione dei parametri nel configuratore. La larghezza e la lunghezza possono essere selezionate individualmente, mentre lo spessore viene generato automaticamente in una finitura a terra con tolleranza di ± 0,01mm. Le dimensioni dello stampo disponibili variano da 196 196 sino a 796 1196.
Il modello in 3D contiene già la cavità idonea per il distributore. Inoltre, sono disponibili tre diverse qualità di materiali: acciaio per utensili 1.1730 , acciaio da cementazione 1.2085 e acciaio per utensili 1.2312 .
Marcatura
Per la marcatura della termoregolazione possono essere utilizzate le piastrine di identificazione in plastica.
Punta ugello E 400
4 TIPI DIVERSI DI PUNTE UGELLO PER LA CORRETTA VARIANTE DI INIEZIONE
E 400 RA
Unità di iniezione, smartFILL sezione circolare, passante

- Per la connessione diretta o sul distributore inferiore
- Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
- Finestra resistente all’usura, torpedo intercambiabile e testa ugello
E 400 RC
Unità di iniezione, smartFILL Sezione circolare, passante con calotta

- Il resto dell’ugello rimane immerso nella calotta per 1 mm
- Per la connessione diretta o sul distributore inferiore
- Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
- Finestra resistente all’usura, torpedo intercambiabile e testa ugello
E 400 RE
Unità di iniezione, smartFILL sezione circolare, passante con prolunga

- Con prolunga sulla testa dell’ugello
- Per la connessione di superfici con forma libera
- Regolazione sulla geometria dell’articolo
- Resto d’iniezione con materozza conica
- Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
- Finestra resistente all’usura, torpedo intercambiabile e testa ugello
E 400 RG
Unità di iniezione, smartFILL Sezione circolare

- Buona separazione termica rispetto allo stampo, grazie all’isolamento della materia plastica
- Per la connessione diretta o sul distributore inferiore
- Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
- Finestra resistente all’usura, torpedo intercambiabile e testa ugello
Tipo di iniezione e di diametro
Nel nostro opuscolo potete trovare ulteriori informazioni sulla scelta della variante di iniezione corretta, così come la progettazione del diametro di iniezione.
Fornitura
Il distributore è completamente montato e collaudato. Il portastampo per gli stampi a canale caldo, esattamente come per la versione standard, non viene preassemblato. Questo presenta un vantaggio: il risparmio di tempo prezioso nello smontaggio dello stesso. In questo modo, tutti i componenti sono disponibili immediatamente per le lavorazioni finali.