Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servizio clienti e supporto

Tecnica del canale caldo
+49 6204 6069-0

Tecnica di regolazione
+49 6293 9203-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

ELEMENTI DI TERMOREGOLAZIONE

Oltre ad innovative soluzioni di termoregolazione, offriamo componenti in acciaio e in acciaio inox per esigenze elevate nella pressofusione.

Campi di applicazione

Tappo di chiusura

TAPPO DI CHIUSURA
E 20749

  • Elevata tenuta anche in caso di differenze di temperatura elevate
  • In acciaio inossidabile con filetto zigrinato e conico

Shop online

TAPPO DI CHIUSURA
E 20767

  • Per una tenuta affidabile nello stampo per pressofusione
  • In acciaio con collare e guarnizione in rame

Shop online

RAFFREDDAMENTO DEL NUCLEO

LAMA DEVIATRICE E 21019

  • Per la semplice deviazione dei circuiti di raffreddamento
  • In acciaio inossidabile con filetto zigrinato e conico

Shop online

UGELLO DI RAFFREDDAMENTO E 21196

  • Lo spazio di montaggio molto ristretto permette una distanza minimale fra gli ugelli di raffreddamento
  • In acciaio inossidabile senza restringimento della sezione trasversale

Shop online

SOLUZIONI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

Già da una temperatura di 55°C c'è il rischio di scottature. Con il raccordo rapido di sicurezza automatico e il tubo per alte temperature IsoTemp®, perfettamente compatibili tra loro, otterrete maggiore sicurezza sul posto di lavoro.  

RACCORDO RAPIDO DI SICUREZZA AUTOMATICO

RACCORDO RAPIDO DI SICUREZZA AUTOMATICO

  • Bloccaggio automatico durante l’accoppiamento
  • Disaccoppiamento semplice e intuitivo con una sola mano
  • Ideale per l’utilizzo alle alte temperature fino a 200°C

Shop online

TUBO PER LE ALTE TEMPERATURE IsoTemp® - fino a 200 °C

  • Isolamento e protezione dalle scottature grazie alla guaina in silicone applicata direttamente
  • Nessuna abrasione o danno sul rivestimento in metallo e quindi nessun pericolo di ferimento dovuto a fili sporgenti
  • Lunga durata e massima flessibilità

Disponibile inoltre: Tubo per le alte temperature senza guaina in silicone E 21872

Shop online

TUBO PER LE ALTE TEMPERATURE IsoTemp® - fino a 200 °C

PROPOSTE DI COMBINAZIONE

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Seleziona shop

Selezionate il vostro Paese

Sedi