Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

+43 5574 6706-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Elementi da taglio per stampi grandi e stampi a transfer

Il sistema di cambio rapido è un prodotto standard nella costruzione di stampi grandi e stampi a transfer e si distingue per il cambio rapido e veloce dei punzoni per tranciatura. In alternativa, offriamo le piastre di alloggiamento per ISO 8020.

Sistema di cambio rapido (Sistema Ball-Lock)

Grazie alla calotta a sfera nel gambo dei punzoni e una sfera a molle montata nella piastra porta-punzoni, il punzone per trancia può essere cambiato in modo semplice e veloce, senza dover smontare tutta la piastra di tenuta.

Piastra di alloggiamento triangolare per punzoni di tranciatura a cambio rapido, (carico pesante) E 5810

  • Risparmio di tempo grazie al cambio facile e veloce del punzone
  • Lunga durata del punzone per tranciatura grazie al materiale 1.3343 (HSS)
  • Ottimo utilizzo dello spazio grazie alla costruzione compatta

Shop online Accedi alle informazioni

Punzoni per trancia idonei

Piastre di tenuta e punzoni per trancia per ISO 8020

Offriamo la piastra di tenuta idonea anche per i punzoni per trancia, lavorati secondo ISO 8020.

Punzoni per trancia idonei

Con il configuratore per i punzoni per tranciatura vi offriamo la possibilità
di configurare personalmente i vostri punzoni in modo semplice e veloce.

Configuratore per punzoni per tranciatura

Piastra premente triangolare E 5830

La piastra premente E 5830 può essere utilizzata sia per la piastra porta-punzoni E 5810 (sistema a cambio rapido) sia in combinazione con le piastre di alloggiamento E 5800 e E 5801 per ISO 8020. Il vantaggio della piastra premente è che il materiale della piastra sovrastante può essere morbido, in quanto distribuisce la forza di punzonatura dal punzone su un'area più ampia.

Shop online Accedi alle informazioni

Torna al sommario