Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.
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
Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Componenti attivi per la costruzione degli stampi per tranciatura

Application area, die making

Normalizzati innovativi per la guida, il posizionamento e la lavorazione dei nastri per tranciatura.

Guida e posizionamento nastri

Grazie alla costruzione modulare, le guide per strisce E 5620 e E 5622 possono essere utilizzate per diversi tipi di stampi per tranciatura.

Guida per strisce E 5620

  • larghezza regolabile
  • con molle su un lato
  • Materiale: acciaio per utensili 1.1730

Maggiori informazioni

Guida per strisce E 5622

  • larghezza regolabile
  • entrambi lati rigidi
  • Materiale: acciaio per utensili 1.1730

Maggiori informazioni

Guida nastri

Utilizzabile per diversi spessori dei nastri.

E 5632 E 5634

Alzanastri e listello guida nastri

Perfettamente idonee tra loro.

E 5636 E 5640 E 5644

Punzone pilota

Può essere montato con o senza molle.

E 5650 E 5650 AlCrN E 5652

Ulteriori accessori per la guida e il posizionamento dei nastri di tranciatura

  • Unità di guida, a molle E 5623
  • Unità di guida, rigida E 5624
  • Flangia di fissaggio E 56204
  • Stacca-nastri con collare E 5645
  • Unità pilota E 5655

Guida e posizionamento nastri

Monitoraggio stampo

La nostra gamma comprende numerosi accessori di montaggio per il monitoraggio degli stampi. L’affidabilità, la lunga durata e la sicurezza dei processi sono fattori molto importanti.

Campi di applicazione: 
  • Controllo dell’avanzamento e della posizione
  • Controllo delle lamiere doppie e dell’inclinazione
  • Controllo dei processi di espulsione

Maggiori informazioni

Elementi di goffratura

Porta punzone per marcatura E 5674

Compatibile con:
Inserto per punzone di marcatura E 56742

E 5674 E 56742

Punzone per marcatura mensile, altezza invariabile E 56703

Compatibile con:
Inserto freccia per punzone per marcatura E 5671

E 56703 E 5671

Punzone di visualizzazione fine corsa E 5676

E 5676

Ulteriori componenti attivi

Unità di regolazione E 5660

  • Permette una regolazione rapida e precisa degli elementi di goffratura e di piegatura
  • Le dimensioni compatte consentono un posizionamento flessibile nel portastampo
  • Regolazione ben definita di ogni giro di vite (0,1 / 0,05 mm), grazie al cuneo di regolazione preciso

E 5660

E 5665 Tenuta per punzone, con raggio

  • Ideale per il fissaggio e il montaggio di punzoni a filigrana
  • Grazie alla tenuta per punzone standardizzata, non è più necessario realizzare la filettatura di fissaggio nel punzone
  • Posizionamento mobile del punzone grazie al montaggio privo di gioco della sospensione per punzone

E 5665 Fissaggi per punzoni a confronto

Unità di piegatura TRIBMATE® EASY ROLLA™ E 5690

  • Elevata qualità di superficie nella zona di piegatura grazie alla frizione del rullo che riduce le operazioni di ritocco successive
  • Corsa illimitata grazie al rullo con cuscinetti liberi
  • Ottime capacità di formatura dei materiali morbidi, rivestiti e laccati

Accessori compatibili: Inserto di piegatura TRIBMATE® GRIPPA™ E 5692

E 5690 E 5692 Maggiori informazioni

 

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi