Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

+43 5574 6706-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Siamo al vostro fianco e vi sosteniamo in tutte le fasi di lavorazione.

Gerhard Krammel
Responsabile ufficio Prodotti & Marketing

Campi di applicazione

"Quale prodotto devo utilizzare in caso di requisiti particolari? Ci sono consigli per il montaggio? Come posso risparmiare tempo? Cosa c’è di nuovo nel vostro assortimento? ": ci sono molte cose da tenere in conto nella selezione del prodotto giusto. Desideriamo sostenervi, darvi consigli utili e assistervi in tutti i processi. 

Application area, die making

Ogni vostro desiderio è un ordine

„Avete anche una guida nastri più lunga per punzonature laterali?“ con questa domanda i nostri clienti ci hanno fatto notare una cosa importante. Il nostro modello precedente non poteva essere utilizzato, soprattutto . in caso di punzonature laterali più lunghe. Così abbiamo pensato a qualcosa che si adattasse alla forma e abbiamo preso in considerazione altri aspetti, concependo il nuovo design angolare.

Per saperne di più

Application area, die making

SB Stamping and forming die sets

‘Do they make stamping and forming die sets now too?’ – our answer to this question is a definitive ‘yes’. We noticed that there is great potential for you also in this area to save time and money. Our newly developed SB stamping and forming die sets are optimally suited for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. Learn more...

Per saperne di più

Application area, die making

Standard parts for transfer and large dies

Particularly for transfer and large dies, high demands are placed on standard parts. Therefore, many of our components comply with VDI guidelines. These components enable you to start future projects quickly and complete them with short lead times. Find out about our wide range of high-quality standard parts for transfer and large dies for yourself.

Per saperne di più

Campi di applicazione, Stampi per tranciatura

Fissaggi per punzoni a confronto

Quale tipo di fissaggio per punzoni è adatto al vostro caso? Date uno sguardo alle diverse varianti disponibili. Offriamo numerose possibilità, con esportazione diretta dei dati CAD.

Per saperne di più

Campi di applicazione, Stampi per tranciatura

Quando tutto è in movimento…

...avete bisogno di un partner affidabile. Scoprite i nostri numerosi elementi attivi per la guida e il posizionamento dei nastri, il monitoraggio dello stampo e l’ampia gamma di elementi di goffratura.

Per saperne di più

Campi di applicazione, Stampi per tranciatura

I nostri punzoni spallati per le vostre esigenze individuali

Scegliete tra cinque diversi tipi di profili, diversi materiali e forme della testa così come rivestimenti TiN o AlCrN. Configurate esattamente il punzone per tranciatura di cui avete bisogno - il configuratore apposito rende il tutto un gioco da ragazzi.

Per saperne di più

Campi di applicazione, Stampi per tranciatura

Normalizzati di alta precisione per la tecnica modulare

La costruzione modulare degli stampi per tranciatura è ormai diventata una prassi. Lo stampo per tranciatura viene realizzato e personalizzato tramite uno stampo base nel quale vengono inseriti i moduli.

Per saperne di più

Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura