Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

Headquarters Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & support

Hot runner systems
+49 6204 6069-0

Control systems
+49 6293 9203-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Qualità di materiali per la costruzione stampi

Qualità, Costruzione stampi

Qui trovate una panoramica di tutte le nostre qualità di materiali presenti nella nostra gamma di normalizzati. Dall’acciaio per lavorazioni a caldo e l’acciaio da cementazione sino all’acciaio rapido sinterizzato e il metallo duro. 

Piastre normalizzate P

Le piastre fresate nella larghezza e nella lunghezza e rettificate in modo planetare sullo spessore, sono disponibili a magazzino in numerose dimensioni e materiali.

acciaio per utensili 1.1730 acciaio per tempra a cuore 1.2083 acciaio per utensili 1.2085

acciaio da cementazione 1.2162 acciaio per utensili 1.2311 acciaio per utensili 1.2312

acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343 acciaio per lavorazioni a caldo ESU 1.2343 acciaio per tempra a cuore 1.2379

acciaio per tempra a cuore, bonificato 1.2714 HH acciaio per utensili 1.2738 1.2738 TSHH steel for plastic moulds

acciaio per tempra a cuore 1.2767 lega di alluminio e zinco 3.4365

Barre P standard

Le nostre barre P sono adatte per svariate applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e dispositivi. Lo spessore è lavorato con una tolleranza di 0/+0,02 mm.

acciaio per utensili 1.1730 acciaio per tempra a cuore 1.2083 acciaio per utensili 1.2085

acciaio da cementazione 1.2162 acciaio per utensili 1.2311 acciaio per utensili 1.2312

acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343 acciaio per lavorazioni a caldo ESU 1.2343 acciaio per tempra a cuore 1.2379

acciaio per tempra a cuore, bonificato 1.2714 HH acciaio per utensili 1.2738 1.2738 TSHH steel for plastic moulds

acciaio per tempra a cuore 1.2767 lega di alluminio e zinco 3.4365

Piastre tonde PR

Le nostre piastre tonde, lavorate su tutti i lati, tornite con tolleranze ristrette e rettificate precisamente sullo spessore, possono essere utilizzate per svariate applicazioni nel settore della costruzione stampi, utensili e dispositivi.

acciaio per utensili 1.1730 acciaio per utensili 1.2085

acciaio per utensili 1.2311 acciaio per utensili 1.2312

BARRE STANDARD N

Le nostre barre normalizzate, impiegabili universalmente, sono disponibili in diverse misure e qualità di materiale. Ideali per la produzione di lardoni di guida, piastra di contrasto, carrelli ecc. Larghezza e lunghezza segate con sovrametallo e spessore rettificato.

acciaio strutturale 1.0577 acciaio per utensili 1.1730 acciaio per tempra a cuore 1.2083

acciaio per utensili 1.2085 acciaio da cementazione 1.2162 acciaio per utensili 1.2311

acciaio per utensili 1.2312 acciaio per utensili 1.2316 acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343

acciaio per lavorazioni a caldo ESU 1.2343 acciaio per lavorazioni a caldo 1.2344 acciaio per lavorazioni a caldo ESU 1.2344

acciaio per tempra a cuore 1.2363 acciaio per tempra a cuore 1.2379 acciaio per tempra a cuore 1.2714

acciaio per tempra a cuore, bonificato 1.2714 HH acciaio per tempra a cuore 1.2767 acciaio per tempra a cuore 1.2842

acciaio rapido HSS 1.3343 acciaio da cementazione 1.7131 acciaio bonificato 1.7225

lega di alluminio 3.3547 lega di alluminio e zinco 3.4365

BARRE DI PRECISIONE NP

Le nostre barre di precisione disponibili in numerose dimensioni e qualità di acciaio, sono ideali per la produzione di piastre porta-punzoni, piastre trancianti, piastre di guida, piastre di pressione ecc. Larghezza fresata parallelamente, lunghezza segata con sovrametallo e spessore rettificato.

acciaio per utensili 1.1730 acciaio per utensili 1.2312 acciaio per tempra a cuore 1.2363

acciaio per tempra a cuore 1.2379 acciaio per tempra a cuore 1.2767 acciaio per tempra a cuore 1.2842

BARRE TONDE NR

Materiale tondo per svariati utilizzi nel campo della costruzione di stampi, utensili, calibri e attrezzature. Diametro tornito, lunghezza segata con sovrametallo. 

acciaio per utensili 1.1730 acciaio per tempra a cuore 1.2083 acciaio per tempra a cuore ESU 1.2083

acciaio per utensili 1.2085 acciaio per lavorazioni a freddo 1.2210 acciaio per utensili 1.2311

acciaio per utensili 1.2312 acciaio per utensili 1.2316 acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343

acciaio per lavorazioni a caldo 1.2344 acciaio per tempra a cuore 1.2379 acciaio per tempra a cuore 1.2714

acciaio per tempra a cuore, bonificato 1.2714 HH acciaio per tempra a cuore 1.2767 acciaio per tempra a cuore 1.2842

acciaio rapido HSS 1.3343 acciaio da cementazione 1.7131 lega di alluminio 3.3547

lega di alluminio e zinco 3.4365

BARRE QUADRE NV

Vi offriamo barre quadre per diversi utilizzi nel campo della costruzione stampi, utensili, macchine e dispositivi. Lisce esternamente, lunghezza segata con sovrametallo.

acciaio strutturale 1.0577 acciaio per utensili 1.1730 acciaio da cementazione 1.7131

BLOCCHI PER L’ELETTROEROSIONE NE

Blocchi per l’elettroerosione per la produzione di inserti per stampi e punzoni per tranciatura. Lunghezza e larghezza fresata e spessore rettificato. Disponibili nella versione temprata e nella versione sottoposta a trattamento termico.

acciaio per tempra a cuore ESU 1.2083 acciaio per tempra a cuore 1.2379 acciaio per tempra a cuore 1.2767

acciaio rapido HSS 1.3343 acciaio rapido sinterizzato 1.3344 PM metallo duro CF-H40S+

acciaio rapido sinterizzato M V10 PM acciaio rapido sinterizzato M W10 PM

INSERTI NF

Inserti con raggi angolari scaricati, compatibili con le piastre di forma con cava fresata F 53. Lavorati precisamente con sovrametallo su tutti i lati.

acciaio per tempra a cuore 1.2083 acciaio per utensili 1.2311 acciaio per lavorazioni a caldo ESU 1.2343

acciaio per tempra a cuore, bonificato 1.2714 HH acciaio per tempra a cuore 1.2767

 

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi