Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

+43 5574 6706-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Blocchi di distribuzione e raccordi

 Il tubo giusto per ogni applicazione - vi offriamo prodotti selezionati della nostra gamma. Connettori, distributori, accessori e utensili per tutti i tipi di tubi completano la gamma di prodotti.  

DescrizioneLiquido refrigeranteTemperaturaPressioneMontaggio
Tubo di termoregolazione, EPDM
E 2180
140°C20 bar
Tubo di termoregolazione, PVC
E 2182
60°C12 bar
Tubo di termoregolazione ad innesto rapido
E 2185
140°C28 bar
Tubo per le alte temperature IsoTemp®
E 2187
200°C60 bar
Tubo per le alte temperature
E 21872
200°C60 bar
Tubo in plastica flessibile PU-H plus
E 7450
90°C6-16 bar
Tubo in plastica flessibile PU-H
E 7451
60°C6-14 bar

 

 

Risparmiate tempo con il tubo ad innesto rapido E 2185

La speciale struttura del tubo ad innesto rapido, in combinazione con il raccordo rapido, permette un montaggio veloce. Il tubo E 2185 viene inserito semplicemente nel raccordo rapido con l’aiuto di acqua calda saponata. Nel tubo ad innesto rapido, il tessuto è avvolto in modo da contrarsi sotto pressione. In questo modo, la connessione rimane sigillata in modo permanente ed è inoltre salvaspazio, senza fascette che disturbano.

Il tubo ad innesto rapido E 2185 è adatto sia per acqua fredda che per acqua calda sino a 140°C. Lo strato esterno è composto da gomma sintetica è ed molto resistente alla rottura e agli oli. Il tubo può essere utilizzato sia come un normale tubo che come un passaggio per i cavi.

Tubo ad innesto rapido Tecnica di accoppiamento / Sistema ad innesto rapido Consigli tecnici

Maggiore sicurezza in produzione grazie al tubo per alte temperature IsoTemp®

Il tubo per alte temperature IsoTemp® della Meusburger, in funzionamento continuo, è impiegabile per temperature sino a 200°C con acqua, olio, aria e vapore. Tutti i componenti che vengono a contatto con i liquidi sono in acciaio inossidabile, in modo da prevenire la formazione di corrosione e quindi "intasamento" del tubo. Tramite un dado di raccordo può essere montato un raccordo rapido oppure può essere avvitato direttamente sullo stampo. Grazie al rivestimento in silicone conforme FDA, il tubo può essere utilizzato anche per la tecnologia in camera bianca. 

L’elevata flessibilità si riscontra soprattutto nel raggio di piegatura ridotto di 50 mm. Il tubo per alte temperature IsoTemp® è disponibile a magazzino alla Meusburger nella versione rossa, blu e nera e nelle lunghezze da 300 mm sino a 2500 mm. Inoltre, forniamo anche lunghezze su richiesta.

IsoTemp®

Utensili

Vai ai prodotti Panoramica degli elementi di termoregolazione