Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Il vostro referente

+43 5574 6706-0

Lascia un commento

Si, accetto il trattamento dei dati personali e le condizioni generali di vendita.

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Elementi di deviazione e accessori

Scoprite le novità per una termoregolazione efficiente dei nuclei e degli inserti. Inoltre, abbiamo una vasta gamma di elementi di deviazione, raccordi e tappi di chiusura con o senza filettatura. I numerosi modelli e materiali consentono una impermeabilizzazione efficiente durante i diversi utilizzi e temperature.

Raffreddamento del nucleo

Un raffreddamento del nucleo esatto ed efficiente è decisivo per la qualità dei componenti e il tempo di ciclo. Per questo, vi offriamo numerosi accessori standardizzati.

Shop online

Lame deviatrici

Offriamo lame deviatrici in ottone, acciaio inossidabile e plastica sino ad una lunghezza di 600 mm. La larghezza va dai 6 sino ai 28 mm. 

  • Lama deviatrice piatta con testa filettata e rivestimento sigillante E 2100
  • Lama deviatrice piatta con testa filettata E 2101
  • Lama deviatrice con testa filettata conica in acciaio inossidabile E 21019
  • Lama deviatrice elicoidale con testa filettata e rivestimento sigillante E 2102
  • Lama deviatrice elicoidale con testa filettata E 2103
  • Unità deviatrice di plastica con guarnizione O-ring E 2107
  • Lama deviatrice piatta con guarnizione O-ring di tenuta E 2108
  • Lama deviatrice di plastica con guarnizioni O-ring E 2109
Raffreddatori a fontana

Offriamo raffreddatori a fontana in ottone o in acciaio inossidabile in diverse forme da Ø1,3 sino a Ø12mm e con una lunghezza sino a 450mm.

  • Raffreddatore a fontana per flusso in serie E 2110
  • Raffreddatore a fontana per flusso parallelo E 2112
  • Raffreddatore a fontana per flusso parallelo E 2118 (mat.: CuZn)
  • Ugello di raffreddamento con filettatura E 21192
  • Ugello di raffreddamento con esagono sporgente E 21194
  • Ugello di raffreddamento con brugola E 21196
Inserti a spirale

Offriamo inserti a spirale in PA6.6 GF30, Ø12 fino a Ø50mm e lunghezza sino a 250 mm con passo doppio o singolo.

  • Inserto a spirale, con passo singolo E 2120
  • Inserto a spirale, con passo doppio E 2122

Tappi di chiusura

Shop online

con filettatura

Scoprite la nostra vasta gamma di tappi di chiusura conici, cilindrici o con collare. Per la tecnologia in camera bianca ed elevate temperature offriamo viti in acciaio inossidabile. Per una buona tenuta del nastro Teflon offriamo filettature con zigrinatura. I nostri tappi di chiusura sono disponibili a magazzino con filettatura pollici o metrica.

  • Tappo di chiusura con esagono incassato E 2074
  • Tappo di chiusura conico con sigillante E 2074 D
  • Tappo di chiusura conico in acciaio inossidabile E 20749
  • Tappo di chiusura cilindrico E 2075
  • Tappo di chiusura filettato senza massa sigillante E 2080
  • Tappo di chiusura cilindrico in acciaio inossidabile E 20809
  • Tappo a colletto con guarnizione in rame E 2076
  • Tappo di chiusura in acciaio con collare e guarnizione in rame E 20767
  • Tappo filettato con collare, acciaio E 7140
senza filettatura

Oltre ai tappi di chiusura, offriamo anche tappi senza filettatura. Potete scegliere tra diverse forme. Inoltre, potete trovare nella nostra gamma anche l’utensile idoneo per il montaggio.

  • Tappo di chiusura con sfera E 2071
  • Tappo di chiusura con sfera, acciaio inossidabile E 20719
  • Disco di copertura Cu E 2072
  • Tappo di chiusura in rame E 20725
  • Punzone per disco Cu E 2073
  • Asta di montaggio per tappo di chiusura E 2077
  • Set di pinze per serraggio E 20775 con tappi E 2078
  • Tappo di chiusura E 2078
  • Tappo di chiusura con guarnizione viton E 2079

Guarnizioni O-ring

Guarnizione O-ring E 2130

Le nostre guarnizioni O-ring FKM (Viton®) sono ideali per numerosi utilizzi e sono disponibili in 160 misure diverse. Possono essere utilizzate per temperature in acqua sino a 100°C e in olio sino a 180°C.

E 2130

Guarnizione O-ring per le alte temperature E 21311

Il materiale di alta qualità FKM plus è stato sviluppato per l’utilizzo in acqua calda. I materiali ordinari FKM, in caso di temperatura dell’acqua di oltre 100°C, si induriscono velocemente e perdono la propria elasticità e le proprietà sigillanti. FKM plus invece, si distingue per l’elevata resistenza in caso di acqua calda e vapore e permette una produzione sicura. Idoneo per acqua e olio sino a 180°C (picco 200°C).

E 21311

Elementi di deviazione e accessori

Scoprite i nostri elementi di deviazione innovativi, raccordi filettati e adattatori, marchi di contrassegnazione e molti altri accessori per una termoregolazione efficiente e intelligente del vostro stampo per iniezione.

Shop online

Vai ai prodotti Panoramica degli elementi di termoregolazione