Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Az Ön kapcsolattartója

+43 5574 6706-0

Üzenete részünkre

Igen, egyetértek az Adatvédelmi és az Általános szerződési feltételekkel.

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
Teljes ár Áfa nélkül:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be.

TEMPERATURE REGULATION COMPONENTS

In addition to innovative temperature solutions we also offer, especially for die casting components made of steel and stainless steel for highest requirements.

Screw plugs and components for core cooling made of steel and stainless steel

Screw plugs

E 20749
SCREW PLUG

  • Sealing even at large temperature differences
  • From stainless steel, with knurled and tapered thread

Webáruház

E 20767
SCREW PLUG

  • For reliable sealing in die casting moulds
  • From steel, with collar and copper sealing

Webáruház

CORE COOLING

E 21019 BAFFLE

  • For easy deflection of cooling circuits
  • From stainless steel, with knurled and tapered thread

Webáruház

E 21196 FOUNTAIN

  • Small installation space enables a minimum distance between the fountains
  • From stainless steel, without narrowing cross-section

Webáruház

TEMPERATURE REGULATION SOLUTIONS FOR MORE SAFETY

There is a risk of scalding already from a temperature of 55°C. Stay protected with the automatic safety hose couplers and the perfectly combinable IsoTemp® high temperature hoses for more safety at work.

AUTOMATIC SAFETY HOSE COUPLER

AUTOMATIC SAFETY HOSE COUPLER

  • Automatic locking when coupling
  • Simple and intuitive decoupling which can be done with one hand
  • Ideally suitable for high-temperature applications up to 200°C

Webáruház


IsoTemp® HIGH TEMPERATURE HOSE – up to 200 °C

  • Insulation and protection against burns through integrated silicone sheath
  • No abrasion or damage on the metal sheath and therefore no risk of injury from protruding wires
  • High durability and maximum flexibility

Also available: E 21872 High temperature hose without silicone sheath

Webáruház

IsoTemp® HIGH TEMPERATURE HOSE – up to 200 °C

COMBO RECOMMENDATION