Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Az Ön kapcsolattartója

+43 5574 6706-0

Üzenete részünkre

Igen, egyetértek az Adatvédelmi és az Általános szerződési feltételekkel.

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
Teljes ár Áfa nélkül:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be.

EJECTORS AND CORE PINS

Different materials and heat treatments of our ejector pins and contour core pins enable optimal use in die casting moulds.

EJECTOR PIN FROM 1.2343, NITRIDED AND OXIDATION COATED

EJECTOR PIN FROM 1.2343, NITRIDED AND OXIDATION COATED

  • Oxidation coating improves mould service life and dry-running properties
  • Reduction of static and sliding friction
  • Suitable for operating temperatures up to 500°C


EJECTOR PIN FROM HSS 1.3343

  • Suitable for high mould temperatures thanks to best high-temperature resistance
  • High durability through low wear and high hardness ≈ 64HRC
  • Large selection available through wide product range

EJECTOR PIN FROM HSS 1.3343

CONTOUR CORE PINS FROM HOT-WORK STEEL

CONTOUR CORE PINS FROM HOT-WORK STEEL

  • Precise, through hardened core pins from hot-work steel 1.2344
  • No thickening on the shank - complete grinding after compression
  • With precise anti-rotation protection on the head


 

OVERVIEW OF EJECTOR AND CORE PINS FOR DIE CASTING

E 1740

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: round

Webáruház

E 1730

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: round, offset

Webáruház

E 1755

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: flat

Webáruház

E 17103

  • Material: HSS 1.3343
  • Heat treatment: through-hardened
  • Shape: round

Webáruház

E 1742

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: non-nitrided
  • Shape: round

Webáruház

E 1790

  • Material: 1.2344
  • Heat treatment: through-hardened
  • Shape: round, anti-rotation blocking

Webáruház

E 1750

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided
  • Shape: round, sleeve

Webáruház

Efficient finishing of ejector pins and core pins

The innovative GMT 6000 Cutting and grinding machine enables efficient finishing of  ejector pins, cutting punches, as well as many other components. In just one work step the workpiece is shortened with allowance and ground precisely to the desired length. The robust design of the machine guarantees exact length and angle tolerances with repeatable accuracy in consistent quality.

PRECÍZIÓS HOSSZBEÁLLÍTÓ GÉP GMT 6000

  • Idő- és költségmegtakarítás egyetlen felfogással végezhető munkafolyamatoknak köszönhetően
  • Kilökők, lyukasztótüskék és sok egyéb alkatrész hatékony készre munkálására
  • A stabil kialakítás rezgésmentes munkát valamint pontos hossz- és szögtűréseket biztosít 

Webáruház