Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Az Ön kapcsolattartója

+43 5574 6706-0

Üzenete részünkre

Igen, egyetértek az Adatvédelmi és az Általános szerződési feltételekkel.

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot
Teljes ár Áfa nélkül:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be.

Vállalatunkkal kapcsolatos sajtóközlemények

Érdeklődik vállaltunk és termékeink iránt? Akkor itt jó helyen jár.

Arno Gozzi
Markerting osztályvezető

A new generation of ejectors for inclined ejection units

13.08.2019, Mould making

For easier demoulding of internal undercuts in plastic parts, ejectors for inclined ejection units can often be used instead of slide units. With the new E 3270 Inclined ejection unit, Meusburger offers a cost-effective and ready-to-use alternative to the existing ejectors for inclined ejection units on the market. The part geometry is created with a block for eroding which allows for maximum design flexibility. The DLC coating of the ejector rod ensures minimal wear, best sliding properties and ultimately a long service life.

Functional principle

The inclined slide unit essentially consists of three parts and the functional principle is very simple: a rectangular block for eroding - available in various sizes - is machined by wire EDM according to the undercut. This is now mounted into a groove by means of an ejector rod fastened in the ejector set. The ejector rod slides along the ejector rod guiding unit which is screwed flush to the back of the intermediate or cavity plate. Thanks to the rectangular design, the guiding unit has an optimal contact surface. At the same time, static indeterminacy and therefore self-stress of the lateral guiding unit can be prevented. If the ejector set is moved forward, the machined block for eroding slides along the groove and releases the undercut in the plastic part. The inclined ejection unit is available in eight different sizes and strokes range from 4 to 8 mm with a maximum angle of 10°.

Optimal combination of materials

The DLC coating of the ejector rod in material grade 1.2767 ensures optimal sliding friction between the ejector rod and the block for eroding and between the ejector rod and the matching guiding unit made of tin bronze. The block for eroding is supplied in material grade 1.2343 ESR with a hardness of 54-2 HRC. Thanks to this hot-work steel in ESR grade, polishing is also possible.

Block for eroding provides maximum design flexibility

Generally, four ejectors can be produced from one E 3272 Block for eroding for inclined ejection unit. Meusburger offers the block in four different sizes. The already introduced contour for the guiding unit as well as the possibility of batch processing during wire EDM ensure the shortest machining times. The angle of the ejector which is optimal for the application can be selected. This means that the stroke can also be adapted exactly to design. This is particularly advantageous if the space for the ejector is limited or there is a difficult geometry on the plastic part. The thickness of the block for eroding is ground and ready-to-use, but can be reground to any thickness from 7 to 20 mm if required.

CAD data including installation spaces is immediately available

As usual at Meusburger, the CAD data for the E 3270 Inclined ejection unit is immediately available for download. In addition, the installation spaces can be generated immediately – which saves a lot of time during the design process. The inclined ejection unit as well as the block for eroding are available from stock.

Meusburger offers a product video with interesting information about the ejectors for inclined ejection units – just click here and take a look.

A new generation of ejectors for inclined ejection units

A new generation of ejectors for inclined ejection units

Vissza a sajtóinformációk áttekintéséhez

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Lia Klimmer

Lia Klimmer
Head of Department Communications

+43 5574 6706-1446

E-mail

Bejelentkezés

Ön már regisztrált ügyfelünk?

Amennyiben már regisztrált a Meusburger ügyfélportálon, itt jelentkezhet be:

Elfelejtette jelszavát?

Az új jelszavát megküldtük és hamarosan meg kell érkeznie a megadott e-mail címre. Sikeres napot kívánunk Önnek!

Kérjük adja meg E-mail címét.
Új belépési jelszót küldünk Önnek.

Webáruház kiválasztása

Válassza ki országát

Telephelyek