A magas szerszámhőmérsékletek kihívást jelentenek a szerszámkészítő szakemberek számára. Segítünk megtalálni a megfelelő megoldásokat. Mostantól például 180°C-os vízhőmérséklethez használható O-gyűrűket is kínálunk. A csatlakozókra is gondoltunk - egyenes- és könyökcsatlakozók most rozsdamentes acélból is rendelkezésre állnak, valamint a jól bevált biztonsági gyorscsatlakozó is kapható.
E 21311 O-gyűrű magas hőmérséklethez
Az új O-gyűrűk speciálisan a vízzel történő használatnál legmagasabb biztonságot és megbízhatóságot garantálnak 180°C-ig.
E 21311
E 2187 IsoTemp® tömlő magas hőmérséklethez
Az IsoTemp® tömlők a jól bevált technikát kombinálják az újszerű szilikon borítással
- A szilikon burkolat szigetel és az égési sérülések megelőzését szolgálja
- A fémköpeny a sérülésektől védett, így a kiálló drótok okozta balesetek elkerülhetőek
- Hosszú élettartam és maximális rugalmasság
Webáruház
Csatlakozók és 90°-os könyök csatlakozók rozsdamentes acélból
Újdonság kínálatunkban a rozsdamentes acél csatlakozók és 90°-os könyök csatlakozók, melyek különösen alkalmasak az IsoTemp® tömlők csatlakoztatására a szerszámokon.
E 71009
E 71109
Automatikus biztonsági gyorscsatlakozó temperáló rendszerekhez
- Egyszerű és biztonságos kezelés az összekapcsoláskor történő automatikus záródásnak köszönhetően
- Megakadályozza a nem kívánt szétnyílást, így ideális magas hőmérsékleten történő alkalmazásra
- A menetes és tömlős csatlakozók széleskörű kínálatának köszönhetően óriási választék
E 22006
Többet
A hírek áttekintéséhez