Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Az Ön kapcsolattartója

Wolfurti központ
+43 5574 6706-0

Szerviz&Támogatás

Forrócsatornás rendszerek
+49 6204 6069-0

Forrócsatorna vezérlők
+49 6293 9203-0

Üzenete részünkre

Igen, egyetértek az Adatvédelmi és az Általános szerződési feltételekkel.

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be, hogy láthassa az árait.

Flat guiding unit comparison

Flat guiding units are mounted to the outside of the mould. They combine two functions in one component: guiding and final centring. The gliding plates are DLC coated as standard.

Areas of application

Thermal expansion of a mould base

If the heating is uniform, the plates expand from the centre in a ring shape. Flat guiding units, which are aligned to the centre of the plate, compensate for thermal expansion.

E 1315 – Flat guiding unit with final centring

  • This robust and high-precision flat guiding unit with final centring takes over the function of the guide pillar and final centring.
  • Optimum sliding properties and wear resistance due to DLC coated flat guiding stock. These can be replaced individually during mould maintenance if necessary – E 1317.
  • Time saving through vertical machining from the split line face in one clamping operation.
  • If necessary, the guide clearance can be increased by simply machining the flat guiding stock.

E 1315 E 1317

E 1320 – Flat guiding unit with final centring

  • Space-saving version of E 1315
  • Optimum sliding properties and wear resistance due to DLC coated flat guiding stocks
  • Optionally, the E 1323 / E 1324 flat guiding stock can also be used with self-lubricating E 1322 gliding plate for flat guiding stocks with graphite inserts.

Information

Flat guiding stock with central bores – ideal for 3 plate moulds and suitable for two split faces.

E 1320 E 1322 E 1323

E 1324

E 1323 / E 1324 Flat guiding stock in combination with E 13212

  • There is a risk of wedging when tightening the flat guiding stock. This is prevented thanks to the recessed installation of the higher flat guiding stock version.
  • Cost savings through reversible flat guiding stocks with symmetrical geometry
  • Space-saving variant of E 1315
  • Optimum sliding properties and wear resistance due to DLC coated flat guiding stocks

E 13212

You might find these topics and products interesting

Bejelentkezés

Ön már regisztrált ügyfelünk?

Amennyiben már regisztrált a Meusburger ügyfélportálon, itt jelentkezhet be:

Elfelejtette jelszavát?

Az új jelszavát megküldtük és hamarosan meg kell érkeznie a megadott e-mail címre. Sikeres napot kívánunk Önnek!

Kérjük adja meg E-mail címét.
Új belépési jelszót küldünk Önnek.

Webáruház kiválasztása

Válassza ki országát

Telephelyek