Kapcsolat

Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.

Wolfurti központ
+43 5574 6706-0

Az Ön kapcsolattartója

Bevásárlókosár {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Árucikkek   Bevásárlókosár váltás

Megjegyzés

Kép Árucikkek db Egységár Teljes ár Teljes ár kedvezményekkel
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

A rendelés folytatásához kérjük jelentkezzen be, hogy láthassa az árait.

Feszültségcsökkentés

Kínálatunkban szinte minden felhasználási területhez megtalálható a megfelelő anyagminőség.

1.2738 TSHH steel for plastic moulds

DESIGNATION:

DIN:Special alloy
AFNOR:
UNI:
AISI:

INDICATORY ANALYSIS:

C0.26
Mn1.45
Cr1.25
Mo0.50
Ni1.05
V0.12

STRENGH:

33 - 38 HRC
(≈ 1050 - 1200 N/mm²)

THERMAL CONDUCTIVITY AT 250°C:

41.3W/m K


CHARACTER:

Modified, pre-toughened steel for plastic moulds, which is characterised by good polishability and optimal grainability; high thermal conductivity and wear resistance

APPLICATION:

Cavity plates without dimension restrictions, with deep cavities and high core loads


TREATMENT BY:

Polishing, etching, EDM, nitriding:
highly suitable

Hard chrome plating:
is possible


HEAT TREATMENT:


Already pre-toughened; usually no heat treatment required


Soft annealing:
720°C 1 hour per 25 mm part thickness
slow controlled cooling inside the furnace
max. 245 HB

Hardening:
880 °C
keep curing temperature for 15 to 30 minutes
cooling in hot bath/oil/compressed gas
obtainable hardness: 50 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 1 hour per 25 mm part thickness

TEMPERING CHART:


TECHNICAL TIP:
  • uniform hardness over the entire cross section
  • improved weldability
  • higher toughness than 1.2738

To the mould making overview Kivágó szerszámház gyártás áttekintéséhez

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2738 TSHH

PDF megnyitása

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version