Le législateur prévoit un contrôle régulier des équipements de travail afin de garantir la meilleure sécurité possible. Les élingues et les éléments de manutention, tels que les points de levage et les aimants de levage, sont considérés comme des équipements de travail soumis à inspection et doivent donc faire l’objet d’un contrôle régulier.
À quelle fréquence les équipements de travail prêts à l’emploi pour le levage de charges doivent-ils être contrôlés ?
- Inspection annuelle
Par un personnel compétent et formé - Inspection tous les quatre ans
Par des techniciens civils ou des organismes de contrôle homologués à cet effet
Exemples de défauts majeurs
Documenter les résultats des tests
Le test réussi, les résultats doivent être consignés dans un rapport de contrôle. La difficulté de la documentation réside dans le fait d’attribuer clairement les résultats aux différents composants.
Les numéros de série, les codes d’estampage ou les transpondeurs RFID facilitent l’attribution.
Attribution par transpondeur RFID
Tous les points de levage RUD identifiés par RFID sont équipés de transpondeurs RFID correspondants, ce qui permet une attribution simple et précise des différentes pièces.
Par le biais du lecteur RFID THA 90, les codes uniques de la puce RFID peuvent être lus très facilement sans logiciel supplémentaire.
Les informations sont directement lues sous forme de texte dans tous les tableurs et programmes de traitement de texte courants, les navigateurs ou autres champs de texte.
Attribution via des codes d’estampage et des bouchons de marquage
Si vous recherchez une alternative moins coûteuse aux transpondeurs RFID, nos points de levage M offrent une solution idéale.
L’attribution se fait ici à l’aide de codes d’estampage et de numéros de lot.
Cette méthode prend comparativement beaucoup de temps et requiert une documentation manuelle précise.
Points de levage M Consulter les produitsNotre conseil : Bouchons de marquage en couleur E 12791 M
Différencier rapidement les points de levage testés de ceux qui ne le sont pas.
Les bouchons d’identification colorés permettent une différenciation simple et rapide entre les points de levage testés et non testés, un aperçu rapide des points de levage prêts à l’emploi, ainsi qu’une attribution simple à un domaine d’application spécifique. Il est recommandé d’utiliser une couleur différente chaque année afin d’identifier les contrôles réguliers.
Les bouchons sont simplement pressés dans le trou déjà présent sur le point de levage et indiquent clairement le statut du produit concerné. Ils sont faciles à retirer et donc à réutiliser.
Aimants de levage : Attribution via des numéros de lots
Nos aimants permanent de manutention THL 100 sont par exemple marqués d’un code numérique qui fait office de numéro de série.
Ce numéro peut tout simplement être utilisé comme attribution unique pour un contrôle périodique.
THL 100 Consulter le produit