Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Vos interlocuteurs

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service et assistance

Technique des canaux chauds
+49 6204 6069-0

Technique de la régulation
+49 6293 9203-0

Votre message pour nous

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Éjecteurs et Tiges noyau

Connaissez-vous déjà notre vaste gamme d’éjecteurs ? Nous livrons des éjecteurs trempés à cœur avec ou sans revêtement DLC, des éjecteurs nitrurés avec oxydation en surface, des éjecteurs en HSS ainsi que des tiges noyau pour contour dans différents matériaux, disponibles sur stock.

Domaines d'application

Aperçu

Connaissez-vous déjà notre vaste gamme d’éjecteurs ? Nous livrons des éjecteurs trempés à cœur avec ou sans revêtement DLC, des éjecteurs nitrurés avec oxydation en surface, des éjecteurs en HSS ainsi que des tiges noyau pour contour dans différents matériaux, disponibles sur stock.

Nous vous informons ci-après sur notre gamme d’éjecteurs et de tiges noyau. Vous trouverez également des détails sur les matériaux et les différentes variantes.

Ouvrir le PDF

Configurateur d'éjecteurs

Ne perdez pas de temps avec notre configurateur d'éjecteurs !

  • Commande directe des éjecteurs prêts au montage sans consultation préalable
  • Manipulation rapide et simple directement dans nos catalogues digitaux
  • Données CAO de votre éjecteur individuel disponiblesimmédiatement après la configuration

Éjecteurs nitrurés avec oxydation en surface

  • Adapté pour l’utilisation dans l’injection sous pression et l’injection plastique
  • La couche d'oxyde réduit les frottements statiques et de glissement
  • Résistance à la corrosion plus élevée grâce à la couche d'oxyde
  • Bonnes propriétés de fonctionnement à sec

Éjecteur nitruré E 1730 Éjecteur nitruré E 1740 Éjecteur à lame nitruré E 1755

Éjecteurs avec revêtement DLC

  • Résistance à la corrosion et durée de vie plus élevées
  • Interchangeabilité garantie par les tolérances précises
  • Propriétés optimales pour l'utilisation à sec et permettant l'utilisation en salle blanche
  • Réduction de l'usure par d'excellentes propriétés de glissement
  • Ne déteint pas sur les pièces en matière plastique

Vers la gamme complète

Éjecteurs HSS

  • Adapté pour outils avec températures de service élevées par une excellente résistance thermique
  • Très longue durée de vie par l'usure réduite et le degré élevé de dureté ~ 64 HRC
  • Durée d’utilisation augmentée pour les matières plastiques à forte proportion en fibres de verre

Éjecteur droit E 17103 Éjecteur épaulé E 17003

Éjecteur inoxydable

  • Spécifique pour l’utilisation en salle blanche
  • Parfaitement adapté au traitement des matières plastique agressives

Éjecteur inoxydable, trempé E 17109

Éjecteurs avec sécurité anti-rotation

  • Éjecteurs avec sécurité anti-rotation précise pour un positionnement exact
  • La sécurité anti-rotation disponible sur la tête permet une fabrication économique des éjecteurs pour contour
  • Deux sécurités anti-rotation différentes avec de nombreuses dimensions disponibles en stock

Éjecteur trempé à cœur E 1702 avec sécurité anti-rotation Éjecteur trempé à cœur avec sécurité anti-rotation unilatérale E 1711 Éjecteur trempé à cœur E 1712 avec sécurité anti-rotation

Éjecteurs tubulaires

  • Éjecteurs tubulaires trempés à cœur en 1.2210
  • Éjecteurs tubulaires nitrurés en 1.2343
  • Éjecteurs tubulaires avec transition en continu, du dégagement au diamètre de guidage - pour éviter tout endommagement sur l ‘éjecteur

Éjecteur tubulaire trempé à cœur E 1720 Éjecteur tubulaire en continu, trempé E 1723 Éjecteur tubulaire nitruré E 1750

Éjecteurs à lame

  • Idéalement adaptés pour ouvertures découpées au fil
  • Disponibles avec lame extra longue pour les grandes courses d’éjection
  • Éjecteurs à lame ultra précis prêts au montage également avec 2 ou 4 rayons d'angle - avec ou sans lame extra longue
  • Éjecteurs à lame avec rayons disponibles également avec revêtement DLC

Vers la gamme d’éjecteurs à lame


Éjecteur de ventilation

  • Ventilation rapide et ciblée de la cavité via l’éjecteur
  • Coupe à longueur individuelle possible grâce aux surfaces de ventilation sur toute la longueur de la tige
  • Guidage optimal de l’éjecteur grâce à la tolérance de guidage g6 de la tige

E 1770 Éjecteur de ventilation

Tiges noyaux

  • Différents types de tiges noyau disponibles dans divers matériaux
  • Tiges noyau pour contour E1786 et E1790 avec sécurité anti-rotation - sans épaississement de la tige
  • Tige noyau non nitrurée E 1742 pour l'utilisation dans l’injection sous pression - usinage facile grâce à la dureté de 45 - 48 HRC

Tige noyau, non nitrurée E 1742 Tige noyau pour contour E 1786 en acier pour travail à froid Tige noyau pour contour E 1790 en acier pour travail à chaud

Tiges noyau en cuivre

En cas de contrainte thermique dans l'outil, les tiges noyau en cuivre assurent une dissipation rapide de la chaleur. Ceci est particulièrement avantageux pour le refroidissement des noyaux et des inserts.

  • Refroidissement rapide et ciblé des pièces moulantes grâce à une conductivité thermique maximale
  • Réduction du temps de cycle et meilleure qualité des pièces par une distribution de température optimale
  • Résistance à la compression maximale grâce à un alliage de cuivre sans béryllium

Tige noyau, cuivre E 1780

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Choix boutique

Sélectionnez votre pays

Sites