Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Toutes les nuances d’acier sont fabriquées avec recuit de stabilisation. Cela crée des conditions optimales pour un usinage complémentaire à faible déformation des pièces.
Barres N
Barres et barres rondes pour application universelle en dimensions et matières variées.
Barres standards
Les barres standard pour application universelle sont disponibles en dimensions et matières variées. Adaptées aux rails de guidage, butées, plaquettes d'usure, tiroirs etc. Faces sciées avec excédent et rectifiés dans l’épaisseur.
Nos barres de précision, dans diverses dimensions et nuances d'acier, ont également fait leurs preuves maintes fois pour les rails de guidage, butées, plaquettes d'usure, tiroirs etc. Fraisées en parallèle dans la largeur, longueur sciée avec excédent et épaisseur rectifiée.
Nous vous proposons aussi des barres rondes pour tous types d’application dans les domaines de la construction de moules, d’outillages, de machines et de gabarits. Le diamètre est laminé à chaud ou écroûté, la longueur est sciée avec excédent. Les matériaux 1.2210 et 1.7131 sont livrés avec la tolérance h9.
Nous vous proposons des barres carrées en acier étiré pour tous types d'applications dans le domaine de la construction de moules, d'outillages, de machines et de gabarits. Extérieur étiré, longueur sciée avec excédent.
Inserts avec rayons d’angles dégagés, adaptés idéalement à nos plaques porte-empreinte F 53. Pré-usinés avec précision, dotés d'une surépaisseur d'usinage sur toutes les faces.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement