Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Vos interlocuteurs

+43 5574 6706-0

Votre message pour nous

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prix sur demande {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande
Total hors taxes:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande

Veuillez-vous enregistrer afin de poursuivre la commande.

EJECTORS AND CORE PINS

Different materials and heat treatments of our ejector pins and contour core pins enable optimal use in die casting moulds.

EJECTOR PIN FROM 1.2343, NITRIDED AND OXIDATION COATED

EJECTOR PIN FROM 1.2343, NITRIDED AND OXIDATION COATED

  • Oxidation coating improves mould service life and dry-running properties
  • Reduction of static and sliding friction
  • Suitable for operating temperatures up to 500°C


EJECTOR PIN FROM HSS 1.3343

  • Suitable for high mould temperatures thanks to best high-temperature resistance
  • High durability through low wear and high hardness ≈ 64HRC
  • Large selection available through wide product range

EJECTOR PIN FROM HSS 1.3343

CONTOUR CORE PINS FROM HOT-WORK STEEL

CONTOUR CORE PINS FROM HOT-WORK STEEL

  • Precise, through hardened core pins from hot-work steel 1.2344
  • No thickening on the shank - complete grinding after compression
  • With precise anti-rotation protection on the head


 

OVERVIEW OF EJECTOR AND CORE PINS FOR DIE CASTING

E 1740

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: round

Boutique en ligne

E 1730

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: round, offset

Boutique en ligne

E 1755

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: flat

Boutique en ligne

E 17103

  • Material: HSS 1.3343
  • Heat treatment: through-hardened
  • Shape: round

Boutique en ligne

E 1742

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: non-nitrided
  • Shape: round

Boutique en ligne

E 1790

  • Material: 1.2344
  • Heat treatment: through-hardened
  • Shape: round, anti-rotation blocking

Boutique en ligne

E 1750

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided
  • Shape: round, sleeve

Boutique en ligne

Efficient finishing of ejector pins and core pins

The innovative GMT 6000 Cutting and grinding machine enables efficient finishing of  ejector pins, cutting punches, as well as many other components. In just one work step the workpiece is shortened with allowance and ground precisely to the desired length. The robust design of the machine guarantees exact length and angle tolerances with repeatable accuracy in consistent quality.

MACHINE DE COUPE À LONGUEUR DE PRÉCISION GMT 6000

  • Réduction des coûts et du temps grâce à l'unification des phases d'usinage en un seul serrage
  • Usinage de finition efficace des éjecteurs, poinçons de découpe ainsi que d'autres composants
  • La construction stable permet des tolérances de longueur et d'angle précises et un travail sans vibrations

Boutique en ligne


Back to overview

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Choix boutique

Sélectionnez votre pays

Sites