Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Vos interlocuteurs

Siège Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service et assistance

Technique des canaux chauds
+49 6204 6069-0

Technique de régulation
+49 6293 9203-0

Votre message pour nous

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prix sur demande {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande
Total hors taxes:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande

Veuillez-vous enregistrer afin de poursuivre la commande.

Vérin-bloc avec interrogation par capteur

Domaine d'application, construction de moules

Le vérin E 7021 élargit notre gamme existante. Ainsi, une variante avec raccordement par joint torique est désormais également disponible pour notre vérin avec interrogation par capteur. L'alimentation d'huile s'effectue ainsi directement par la plaque, au lieu de tuyaux extérieurs.

Le vérin-bloc en aluminium éprouvé avec interrogation par capteur réglable directement au cylindre est maintenant aussi disponible avec raccord d’anneaux toriques.

  • Nuance : Aluminium avec revêtement dur
  • t max = 150°C
  • p max = 160 bar

Vers le vérin-bloc E 7021 Informations complémentaires

 

Capteurs de champ magnétique

Les capteur de champ magnétique peuvent être montés aisément dans la rainure en T. Ils se laissent positionner et régler ainsi très facilement.

Positionnement

Vous trouverez ici une aide sur la manière de positionner facilement les capteurs de champ magnétique.

 

 

Découvrez notre gamme de vérins hydrauliques

Tous les vérins hydrauliques sont disponibles chez nous directement sur stock et peuvent être livrés ainsi dans les meilleurs délais. De plus, vous obtenez les les données CAO appropriées en quelques clics seulement.



Aperçu du raccordement et de la fixation

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Choix boutique

Sélectionnez votre pays

Sites