Standardisation dans la construction de moules et d'outillages
De nos jours, la standardisation tout au long de la chaîne de processus joue un rôle crucial pour la réussite d'une entreprise. Dans cet article, nous vous montrerons les avantages économiques de la standardisation sur la base de différentes options de mise en oeuvre, notamment dans la construction de moules et d’outillages.
Lire la suiteLe métal fritté dans la construction d'outils de découpe
À côté des matériaux classiques pour les guidages par glissement comme l’acier et le bronze, le métal fritté est considéré depuis longtemps comme une forte alternative dans la construction d'outils de découpe. Grâce à sa porosité, il est parfaitement adapté à une utilisation comme palier lisse. Il offre également une grande résistance à l'usure et possède de très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé.
Lire la suiteRessorts à gaz
Les ressorts à gaz constituent une alternative idéale aux ressorts-système de compression.
Lire la suitePlaques P
Les plaques usinées sur tous les côtés et soumises à un recuit de stabilisation s’adaptent à tout domaine d'application dans la construction de moules, d'outillages et de gabarits.
Lire la suiteBlocs pour érosion NE
En tant que matière première, nos blocs pour érosion NE sont spécialement adaptés à la fabrication d’éléments de découpe et de matrices. En raison des diverses exigences de nos clients et des différents matériaux qu'ils usinent, nous avons le matériau adapté pour une grande variété d’applications.
Lire la suiteComparaison des types de guidage dans la construction d’outils de découpe
Ici vous trouverez les domaines d’application ainsi que les caractéristiques de chaque élément de guidage dans la construction d’outils de découpe.
Lire la suiteOutils de découpe et de pliage SB
Nous vous proposons notre nouvel outil de découpe et de pliage SB conçu pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à la longueur 596 mm dans la version SBH « découpe tunnel » ou SBP « plaque de guidage sur ressorts ».
Lire la suiteBlocs à colonnes de précision SP
Notre bloc à colonnes de précision est équipé de colonnes de guidage installées dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces transversales du système de guidage. Il est disponible dans les dimensions 196 196 à 496 696.
Lire la suiteBlocs à colonnes standard SV
Nous proposons notre bloc à colonnes standard SV éprouvé dans les dimensions 156 156 à 696 1396.
Lire la suiteDes éléments normalisés dans les outils de transfert et gros outillages
Particulièrement pour les outils de transfert et gros outillages, les éléments normalisés sont soumis à de hautes exigences. C'est pourquoi beaucoup de nos composants sont conformes aux réglementations techniques du VDI (Association des ingénieurs allemands). Ces composants vous permettent de démarrer rapidement des futurs projets et de les achever dans de courts délais.
Lire la suitePlus d’efficacité grâce à la standardisation
Les éléments normalisés influencent énormément les coûts d’un bloc à colonnes. En effet, la standardisation permet surtout de nombreuses possibilités d’économies - mais que se cache-t-il exactement derrière ce terme ?
Lire la suiteÉléments normalisés de haute précision pour la technique modulaire
La construction modulaire d’outils de découpe est déjà une pratique courante depuis des années. Un outil de base d’usage universel, également nommé bloc à colonnes de base, devient un outil de découpe individuel au moyen des modules d'outillages escamotables.
Lire la suitePièces actives
Éléments normalisés novateurs pour le guidage, le positionnement et l’usinage de la bande à découper.
Lire la suiteDomaines d'application Équipement d'atelier
Poinçons de découpe épaulés
Avec les poinçons de découpe épaulés de Meusburger, il existe de nombreuses possibilités de configurer individuellement le contour des poinçons de découpe en fonction des besoins. En outre, différents matériaux et formes de tête ainsi que des revêtements sont disponibles.
Lire la suiteComparaison des différentes fixations de poinçon
Notre vaste gamme d’éléments normalisés offre une multitude de possibilités de fixations de poinçon - avec export direct des données DAO et disponibles sur stock pour une conception et une production rapides.
Lire la suite