Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Rouleau à cintrer novateur pour des résultats optimaux

Le rouleau à cintrer E 5690 disponible exclusivement chez Meusburger réduit au minimum vos retouches grâce à la friction sur rouleaux ! De plus, la course est illimitée grâce au rouleau monté sur roulements libres.

Lors des opérations de cintrage, étant donné la friction de glissement occasionnée entre le poinçon et la bande métallique, les finitions de surface obtenues sont souvent de qualité insuffisante. Des étapes d’usinage supplémentaires deviennent alors nécessaires, occasionnant des coûts et des délais d’usinage supérieurs.

Avec le rouleau à cintrer E 5690 il se produit entre le rouleau à cintrer et la bande métallique une friction sur rouleaux, qui améliore considérablement la qualité de surface dans la zone de cintrage. Ainsi, même les matériaux tendres, revêtus et vernis se laissent parfaitement former. Un autre avantage est le rouleau monté sur roulements libres, qui permet une course illimitée.

Le rouleau à cintrer est disponible en stock dans des diamètres de 3 à 10 mm et des longueurs de 25 à 100 mm, avec la possibilité de réduire la longueur facilement à la dimension souhaitée au moyen de la découpe au fil. Le rouleau à cintrer se combine parfaitement avec l’insert de cintrage E 5692.

Vers le produit

Rouleau à cintrer E 5 690 en pratique

Grâce à l’utilisation du rouleau à cintrer, aucun polissage ultérieur n’était nécessaire.

À gauche : produit cintré à l’aide du rouleau à cintrer
À droite : produit cintré de façon traditionnelle

À gauche : produit cintré à l’aide du rouleau à cintrer
À droite : produit cintré de façon traditionnelle

ROULEAU À CINTRER E 5690

  • Excellente qualité de surface dans les zones de cintrage par la friction sur rouleaux réduisant les opérations de retouche ultérieures et permettant de plus grandes vitesses de course
  • Très bonne formabilité de matériaux tendres, revêtus ou vernis
  • Réparation de poinçons de cintrage usés possible

Vers le produit

INSERT DE CINTRAGE E 5692

  • Utilisation de matériaux moins coûteux pour le poinçon possible grâce à l’implantation de l’insert de cintrage trempé
  • Idéal pour tester de nouveaux revêtements car seul l’insert de cintrage doit être revêtu
  • Réparation peu coûteuse car seul l’insert de cintrage doit être remplacé

Vers le produit

MONTAGE

POINT ZÉRO CAD

CAD : point zéro CAD
EP : point angulaire

POSITIONNEMENT DU ROULEAU À CINTRER DANS LE POINÇON

Placez le point zéro CAD du rouleau à cintrer sur le point angulaire.

RÉALISATION DU CONTOUR PAR DÉCOUPE AU FIL

Réalisez le contour dans le poinçon par découpe au fil (tolérance G7).

COUPE À LONGUEUR DU ROULEAU À CINTRER

Coupez à la longueur souhaitée le rouleau à cintrer (rouleau et support séparément) par découpe au fil.

MONTAGE DE LA BRIDE

COLLAGE DU ROULEAU À CINTRER

Collez le rouleau à cintrer avec le VBA 2M43.

Veillez à ce que la bride de fixation soit entièrement entourée par le poinçon, sinon il y a risque de la perdre.


FAQ

Comment savoir quelle dimension je dois utiliser ?

Sélectionnez la dimension la plus proche du rayon de l’épaulement de l’outil d’origine. Ensuite sélectionnez la longueur du rouleau à cintrer ou de l’insert de cintrage et coupez à la longueur souhaitée. Assurez-vous que la bride de fixation soit maintenue dans le rouleau à cintrer.

Le rouleau doit-il être lubrifié ?

La lubrification est facultative. L’expérience nous a montré qu’après le passage de la friction de glissement à la friction sur rouleaux, la lubrification est le meilleur moyen pour réduire encore davantage le frottement. Toutefois, il faut évaluer la lubrification en termes de temps et de travail nécessaires ainsi que d’aspects environnementaux.

Comment réparer un outil endommagé à l’aide de ces inserts ?

Les dommages apparaissent le plus souvent dans la zone de cintrage de l’outil. Comme il s’agit de la partie de l’outil qui peut être remplacée par le rouleau à cintrer et l’insert de cintrage, qu’elle soit neuve ou usée n’a pas d’importance lors du montage.

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle