Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Comparaison des différentes fixations de poinçon

Notre vaste gamme d’éléments normalisés offre une multitude de possibilités de fixations de poinçon - avec export direct des données DAO et disponibles sur stock pour une conception et une production rapides.

Fixation selon la forme de la tête

Avec ce type de fixation, le poinçon de découpe est serré entre la plaque d’appui et le porte-poinçon. Les formes le plus fréquemment utilisées sont les formes coniques, cylindriques et de trombone. Le choix est fonction, entre autres, des forces d’estampage et de retrait, de la durée d’utilisation attendue et de l’espace disponible. Le type le plus courant, le poinçon de découpe à tête conique selon DIN 9861, a l'avantage d'avoir un faible encombrement. Le poinçon de découpe à tête cylindrique selon ISO 8020 nécessite un peu plus d’espace ; il permet par contre une implantation plus facile et résiste à des forces de retrait plus importantes. Il est disponible en option chez Meusburger, prêt au montage, avec une hauteur de tête exacte (E 55405), ce qui permet d'éviter le meulage de la hauteur des têtes de poinçon.

Les poinçons de découpe à tête évasée selon DIN 5118, ou à tête conique 30°, conviennent pour des forces de retrait très élevées. Le poinçon de découpe à tête évasée exige certes moins d’espace, mais nécessite un support complexe qui peut être implanté par une fraise-mèche (WZB 318128) ou une douille de montage (E 55301). Les poinçons de découpe à tête cylindrique selon DIN 9844 ont une hauteur de tête de 4 mm, indépendamment du diamètre de la tête, ce qui peut faciliter le montage. Toutes les variantes sont disponibles chez Meusburger sous forme d’éléments normalisés rapidement disponibles.

Poinçons de découpe vissés

Le poinçon de découpe est vissé sur la plaque supérieure via une bride ou un taraud de fixation en bout sur le poinçon de découpe.

Pour les poinçons de contour découpés au fil, ce type de fixation permet de fabriquer le poinçon relativement facilement. De plus, grâce au faible encombrement, les poinçons de découpe peuvent être placés à proximité les uns des autres. Il est également possible ici de caler les poinçons de découpe pour compenser la hauteur après réaffûtage.

Verrouillage positif au moyen d’une pièce pour suspension de poinçon

Ce type de montage est particulièrement adapté aux poinçons filigranes. Grâce aux pièces normalisées pour suspension de poinçon, il n'est pas nécessaire de fabriquer des taraudages de fixation dans le poinçon. L’alternative consiste en la réalisation d’un rayon latéral. L’implantation est flottante afin d'éviter des forces intempestives sur le poinçon. Ici aussi, le poinçon de découpe peut être calé facilement. Il faut toutefois veiller à ce que le poinçon et la pièce de maintien soient calés afin d’assurer l’implantation flottante du poinçon.

E 5665

Système de poinçons de découpe à bille

La caractéristique des systèmes de changement rapide ou des systèmes de poinçons de découpe à bille est une calotte sphérique dans la tige du poinçon. Celle-ci est serrée dans le porte-poinçon par une bille à ressort. Pour remplacer le poinçon de découpe, la bille est d'abord repoussée à l'aide d'une vis sans tête et le poinçon peut être rapidement et facilement démonté. Puis la vis sans tête est tournée en position initiale et le poinçon suivant est inséré. Il n'est donc pas nécessaire de démonter entièrement la plaque porte-poinçons.

Informations complémentaires Vers les produits

 

Les poinçons à changement rapide sont principalement utilisés dans le secteur de l'industrie automobile. En raison de la conception compacte, triangulaire, l’espace à l’intérieur de l'outil de découpe est utilisé de manière optimale. Ce type de fixation de poinçon n’est toutefois pas adapté aux nombres de courses et aux forces de retrait élevés. L’alternative ici est l’utilisation de poinçons de découpe selon ISO 8020 avec les porte-poinçons adaptés.

Informations complémentaires Vers les produits

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle