Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Unité de tiroir TT E 3310

L’unité à tiroir TT est la plus petite unité à tiroir prête au montage du marché.

Composants

L’unité de tiroir TT avec sa conception compacte permet l’utilisation en des espace de montage très réduits. L’appellation TT est issue des guidages en T dans le tiroir et le coin de verrouillage. Ce type de guidage assure une transmission de force optimale en cas de pression d’injection élevée.

Unité de tiroir TT E 3310
  • More

    Démontage possible directement à partir du plan de joint

    Close
  • More

    Butée de tiroir mécanique

    Close
  • More

    Tiroir en 1.2343 ESR(≈ 52 HRC) avec revêtement DLC

    Close
Plus de détails


  • Montage et démontage simple de tous les composants directement à partir du plan de joint
  • Transmission de force la plus haute par le contact de surface dans les guidages en T dans le tiroir et le coin de fermeture
  • Surfaces de tiroir 8 x 6 à 18 x 14 mm
  • Le coin de verrouillage permet des courses de 4,2 à 6,2 mm
  • Résistance à l’usure élevée et propriétés de glissement excellentes grâce au tiroir avec revêtement DLC

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Choix boutique

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle