Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Technique d’accouplement

Des accouplements de haute qualité sont la base d’un fonctionnement sûr et propre, sans arrêt de la production et avec un minimum d’entretien. Pour cela, nous proposons le « système principal » et le « système USA », tous deux « Made in Germany ». Les systèmes d’accouplement originaux Stäubli RPL et RMI-Multi font également partie de notre assortiment. Notre assortiment est en outre complété par des tuyaux sélectionnés.

Composants

Système principal
Système USA
Stäubli
Raccords instantanés

Les différents systèmes en détail

Système principal

Standard
Débit libreClapet anti-retour
E 2200  E 2210
E 22009 E 22109
E 2202 E 2212
E 2204 E 2214
E 22049 E 22149
E 2222 E 2232
E 2224 E 2234
E 2250
E 2252
E 2256
E 2258

 

Embout de tuyau rapide
Débit libreClapet anti-retour
E 22005 E 22105
E 22025 E 22125
E 22045 E 22145

 

Coupleur de sécurité
Débit libreClapet anti-retour
E 22006 E 22106
E 22008 E 22108
E 22026 E 22126
E 22046 E 22146
E 22206 E 22306
E 22208 E 22308
E 22226 E 22326
E 22246 E 22346

 

Système principal

Système USA

Standard
Débit libreClapet anti-retour
E 2350 E 2360
E 2352 E 2362
E 2354 E 2364
E 2370 E 2380
E 2390
E 2396

 

Embout de tuyau rapide
Débit libreClapet anti-retour
E 23505 E 23605
E 23525 E 23625
E 23545 E 23645

 

Coupleur de sécurité
Débit libreClapet anti-retour
E 23506 E 23606
E 23706 E 23806

 

Système USA

 

Informations techniques

Système de connection rapide pour tuyaux de régulation

La forme de l’embout et la configuration spécifique du tuyau permettent un montage rapide sans collier supplémentaire. Seuls des tuyaux pour liquide de refroidissement à connexion rapide adaptés peuvent être utilisés. La connexion de l’embout à raccord rapide Meusburger avec le tuyau pour liquide de refroidissement à connexion rapide, convient à une température maximale de 140°C/5 bars dans le cas d’une utilisation correcte. En cas de combinaison avec des produits d’autres fabricants, nous recommandons de ne pas dépasser une température max. de 90°C. L’utilisateur doit généralement évaluer et éventuellement tester l’adéquation à l’application concernée. 

Assemblage

Pour faciliter le montage, nous conseillons d’enfiler le tuyau E 2185 à l’aide d’eau chaude savonneuse.

Démontage

Pour un démontage facile, coupez le tuyau avec précaution en utilisant un couteau bien aiguisé, puis retirez-le de l’embout pour à connexion rapide. Veillez à ne pas couper le tuyau trop profondément afin de ne pas endommager l’embout à connexion rapide.

ConseilTechnique - Système de connexion rapide
 

Coupleur de sécurité automatique

Il existe un risque de brûlure à partir d’une température d’eau de 55°C. Un découplage involontaire peut avoir des conséquences fatales. Le coupleur de sécurité automatique offre la solution idéale.

  • Verrouillage automatique lors de l’accouplement
  • Découplage simple et intuitif par manipulation d’une seule main
  • Spécialement adapté pour des applications à haute température en raison du joint spécial (huile 200°C, eau 160°C)

Autres systèmes d’accouplement

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle