Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

 
 

Bâton à polir sur tige, en feutre avec fibres de laiton Ø6

V 76711

Description du produit

  • Tige Ø6 mm

Matériau

  • Du feutre avec renforcement en fibres de laiton

Sélection produits

Informations produits

Recommandations produits

Sélection produits

Forme
l
d1
l1
Grain
Pièce(s)/UVC pièces
Prix / Pièce Quantité
Cylindre 60 16 20 120 10 V 76711/A1/16x20/120 € 28,70 € 23,00
Cylindre 60 20 20 120 10 V 76711/A1/20x20/120 € 35,10 € 28,20

Informations produits

Informations produits

Application

  • Ces feutres avec renforcement en fibres de laiton sont parfaitement adaptés au polissage de géométries complexes, p. ex. sur l’aluminium. En combinaison avec des pâtes, les traces d’usinage (p. ex. les lignes de fraisage) peuvent être éliminées très rapidement. Après les feutres, les chiffons de polissage, les lamelles de feutre ou les brosses à polir sont utilisés pour le polissage final.

Téléchargements

Vous pouvez télécharger ici la fiche de données du produit au format PDF.

Ouvrir le PDF

Recommandations produits

à partir de € 27,00

à partir de € 60,50

à partir de € 22,20

à partir de € 16,70

à partir de € 27,40

à partir de € 18,70

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle